ZU1 / 2 / 3最小レール : サイズ最適化リファレンスデザイン

リファレンスデザインの詳細を

問い合わせる

早急に回答いたします

MPS製品

製品型番 数量 概要
MPM3814C 4 2.75V〜6V、1A、超小型で超低ノイズの電源モジュール
MPM3632C 1 18V入力、3Aモジュール、インダクタが統合された同期整流、強制連続導通モードのステップダウンコンバータ
MPM3822C 1 2.75V~6V、2A、超小型で超低ノイズの電源モジュール
MP2002A 3 低入力電圧、500mA、リニアレギュレータ
MPM54304-0002 1 超薄型LGAパッケージ、I2CとMTP付き、4V~16V入力、クワッド3A、3A、2A、2A出力電源モジュール
MP2181C 1 SOT583パッケージ、ソフトスタート、パワーグッドおよび強制PWM付き、2.5V~5.5V、1A、同期整流ステップダウンコンバータ
MPQ7962-0010 1 お問い合わせください