mEZDPD4506AS

変更可能
生産終了
mEZDPD4506AS

mEZDPD4506ASは、最大6Aおよび4-45Vの出力電圧まで構成可能なDC / DC降圧電源モジュールです。このデバイスには、複数の時間でプログラム可能なメモリと、プログラムするためのシンプルなGUIがあります。便利な10mmx10mmx4.4mm LGAパッケージです。

Need to configure a different VIN, IOUT?

Up to 3A
Up to 20A

Choose Your Output Voltage, Your Module Delivered in 7 days Feeling lucky? Simulate waveforms by viewing datasheet どうするか教えて
ステップ1: Input your custom specs & View Custom Datasheet




仕様を入力
VOUT 0.6V-24V
オプション
(シミュレーションにのみ必要)
VIN Typ. 4V-45V
VIN Min 4V-45V
VIN Max 4V-45V
IOUT Up to 6A
ステップ2: Save Design to Your Account
ステップ3: Order your custom evaluation board or module. 7 Day Delivery

mEZDPD4506シリーズは、最大6Aのピーク出力電流を備えたスケーラブルでプログラム可能なDC / DC電源です。使用可能なパッケージは2つあります。mEZDPD4506ASは表面実装(LGAパッケージ)で、mEZDPD4506AはDIP(デュアルインラインパッケージ)です。

6A Schematic

デジタルプログラマブル機能により、I2C PMBusを介して mEZDPD4506AS を制御およびプログラムできます。補償、出力電圧遷移のスルーレート、スイッチング周波数、省電力モードなどの動作パラメータをプログラムできます。事前設定済みのDIPパッケージモジュールを使用して、迅速な評価が可能です。

評価ボードモジュールにカスタム設定をプリロードしますか?モジュール設定を作成、保存し、このリンク先から評価ボードを注文します。

標準価格

  • 数量 価格
  • 1
    ¥1,340.79 /単位


評価ボード詳細をご覧ください。

設定可能な電源モジュールmEZDPD4506Aの評価ボード

EVmEZDPD4506Aは、最大6Aおよび0.6〜24Vの出力電圧を備えたmEZDPD4506A設定可能DC / DC電源モジュールの評価ボードです。このデバイスには複数回プログラム可能なメモリがあり、利用可能な以下のVirtual Bench Pro GUIソフトウェアでプログラムできます。

GUIを使用して、Vin、Vout、Ioutおよび温度などのデバイスのパフォーマンスを設定および監視します。評価を開始するために必要となるのは、電流値と出力電圧値だけです。その他のパラメーターにはデフォルト設定があり、必要に応じて再設定できます。

¥3,943.50 + tax



設定可能な電源モジュール mEZDPD4506Aの評価キット

PKT-mEZDPD4506Aは、最大6Aおよび0.6〜24Vの出力電圧を備えたmEZDPD4506A設定可能DC /DC電源モジュールの評価キットです。このデバイスには複数回プログラム可能なメモリがあり、利用可能な以下のVirtual Bench Pro GUIソフトウェアでプログラムできます。

Use thGUIを使用して、Vin、Vout、Ioutおよび温度などのデバイスのパフォーマンスを設定および監視します。評価を開始するために必要となるのは、電流値と出力電圧値だけです。その他のパラメーターにはデフォルト設定があり、必要に応じて再設定できます。

¥14,985.30 + tax



I2Cインタフェースによる複数のMPSデジタルパワーソリューションの設定およびモニタで使用されるMPSがサポートするグラフィカル ユーザーインタフェース (GUI)

Virtual Bench Pro 4.0は、I2Cインタフェースで複数のMPSデジタルパワーソリューションを設定およびモニタするために使用されるMPSがサポートするグラフィカルユーザーインタフェース (GUI) です。このGUIは、MPS評価キットで使用できる直観的なツールで、設計の評価およびテスト段階を支援します。

ハードウェアとソフトウェアの要件 :

  • USBとI2Cの通信デバイスEVKT-USBI2C-02
  • Windows10以降で動作するPC
  • .Net Framework 4.0以降
  • RAM : 2GBの空きRAM
  • CPU : すべの最新CPU
  • ディスクスペース : 2GB
  • モニタの解像度 : 1024 x 768
 



通信インターフェースデバイスUSB to I2C / PMBusは、製品評価キットに含まれていますが、個別に購入することもできます。

The EVKT-USBI2C-02は製品評価キットに含まれていますが、別途購入することもできます。 EVKT-USBI2C-02は、USBからI2CまたはUSBからPMBusの通信インターフェースを提供します。 MPS I2CおよびPMBus製品、Virtual Bench Pro、およびI2C GUIツールで動作するように設計されています。 USBドライバーは自動的にインストールされるか、直接ダウンロードされます。

EVKT-USBI2C-02 評価キットは以下を含みます:

  • USBからI2Cへの通信デバイスインターフェイス 1つ
  • USBケーブル1本
  • 10ピンリボンケーブル1本
  • 3ピンリボンケーブル1本
  • データシートとドライバーファイル

¥7,887.00 + tax


品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。