USB

プロトタイプに最適
すべての製品を
個別に購入可能 
mEZs91202A-USB
いますぐ使えるUSB DC/DC電源: mEZS91202A
効率最大95%
DIY: 回路図、BOM、
設計ファイル提供

Design Services

参照表示列
ステータス
MPS Inventory
Module Assembly
入力電圧(最小) (V)
入力電圧 (最大) (V)
Vout (max) (V)
Iout (max) (A)
fsw(最大)(kHz)
PG
SS
Operating Temp Range (°C)
Special Features
パッケージ(mm)
パッケージのサイズ:幅×長さ (mm)
グレード
MPSafe
MPL
Product URL
Module Assembly
入力電圧(最小) (V)
入力電圧 (最大) (V)
Vout (max) (V)
Iout (max) (A)
fsw(最大)(kHz)
PG
SS
Operating Temp Range (°C)
Special Features
パッケージ(mm)
パッケージのサイズ:幅×長さ (mm)
グレード
Buy On MPS
Open Frame
いいえ
Internal
Line Drop Compensation
Over-Current Protection (OCP)
SiP
45x13
89x54
Is MPSafe Has MPL Product URL
     
mEZS91603A

Dual 60W USB PD Charger Solution

Buy On MPS Open Frame 9 16 21 3 420 No Internal SiP 89x54 0 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/complete-solution-boards/mezs91603a.html
mEZS91202A

36V, 5V Output, 2.5A, USB Charger

Buy On MPS Open Frame 7 36 5 1 350 No Internal -40 Line Drop Compensation, Over-Current Protection (OCP) SiP 45x13 0 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/power-modules/mezs91202a.html
No more part left for display.