USB電源
優れた性能
高い効率と信頼性
より少ない設計作業
高集積化で
設計をシンプルに
設計をシンプルに
信頼性の向上
バッテリ短絡保護
その他保護機能内蔵
その他保護機能内蔵
MPSはオールインワンのスマートUSB電源ファミリで市場をリードしています。スイッチングレギュレータ、電流制限スイッチ、自動プロトコル検知、さらにペクトラム拡散周波、周波数ディザリング、負荷シェディング、バッテリ短絡 / CC / DDライン保護、低ドロップアウトモード、およびラインドロップ補正といったさまざまな機能を統合しているため、設計者は性能とソリューションサイズの最適化にあたってUSB電源をシンプルにすることができます。
USB Type-A、USB Type-C、USBパワーデリバリ (PD)、従来の給電プロトコルであるBC1.2 (CDP / DCP)、1.2V / 1.2Vモード、デバイダモード、さらにQualcomm社のQuick Charge (QC)に対応しており、MPSのソリューションは、給電ポート、リモートポート、ハブ、リモートハブ、リモートクラスタ、およびアフターマーケット用USBチャージャを含むコンシューマおよび車載アプリケーションにおいて、シングルポート、デュアルポート、またマルチポートの設計でご利用いただけます。非PDアプリケーションの場合、MPSの製品は1ポートにつき最大15W (15V / 3A) に対応し、非常に素早く携帯機器を充電します。最大100WのPDアプリケーションの場合、降圧 / 昇圧コンバータおよびコントローラを内蔵したMPSの製品は広い入力電圧範囲 (4V~40V) で動作し、USD PD 3.0およびPPS規格の仕様に合わせて周波数、スルーレート、50mA以内の分解能の電流制限、10mA以内の分解能の出力電圧をデジタルでプログラミングできる機能を提供します。
Log in to your account
新しいアカウントを作成する