MP2499M
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
MP2499M continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MP2499A
MP2499A
出力ラインドロップ補償付き、36V、最大3A、高効率、同期整流式ステップダウンコンバータ
Features & Benefits
- 5V~36Vの広い連続動作入力範囲
- 85mΩ / 55mΩの低RDS(ON) 内部パワーMOSFET
- 高効率同期整流モード動作
- デフォルトで270kHzのスイッチング周波数
- 200kHz〜2.4MHzの外部クロックに同期
- 内部ソフトスタート
- 出力電圧降下補償
- 外付け抵抗による正確な連続出力電流制限
- 過電流保護 (OCP) およびヒカップ
- サーマルシャットダウン
- 0.8Vから調整可能な出力
- QFN-13 (2.5mm x 3mm) パッケージで提供
… and many more!
入手可能な製品番号
MP2499MGQB-P MP2499MGQB-Z
P&Zの意味 
関連商品
EV2499M-QB-00A 高効率、最大3A、36V 同期整流ステップダウンコンバータ評価ボード
EV2499M-QB-00Aは、パワーMOSFETを内蔵した同期整流ステップダウンモジュール コンバータであるMP2499Mの評価ボードです。
評価ボードは、広い入力電源範囲にわたってすぐれたロードレギュレーションとラインレギュレーションを備え、最大3Aの連続出力電流を供給できます。
電流モード動作は高速過渡を実現します。
応答性が向上し、ループ安定化が容易になります。
豊富な保護機能には、過渡電流保護とサーマルシャットダウンが含まれます。
MP2499Mは、すぐに利用できる標準の外部部品が最小限の数で済み、省スペースのQFN-13 (2.5mm x 3mm) パッケージで提供されます。
推奨インダクタ
薄型モールドインダクタ 8.2μH
薄型モールドインダクタ 8.2μH
モールドインダクタ 10μH
評価ボード詳細をご覧ください。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成