コンバータ

設計の柔軟性
広い入力電圧範囲

優れた性能
高い効率と信頼性 
使いやすい
独自のDMOSアセンブリ技術
パッケージング技術を活用

最大入力電圧7V以下 (107) 詳細を表示 詳細を非表示
最大入力電圧14V~19V (138) 詳細を表示 詳細を非表示
最大入力電圧20V~29V (129) 詳細を表示 詳細を非表示
最大入力電圧30V~48V (106) 詳細を表示 詳細を非表示
最大入力電圧48V強 (53) 詳細を表示 詳細を非表示