VERSAL HBM M / Hデバイス (効率重視) リファレンスデザイン
リファレンスデザインの詳細を
2営業日以内に回答します

MPS製品
| 製品型番 | 員数 | 詳細 |
| MP2326 | 1 | パワーグッドおよび外部ソフトスタート付き、4A、19V、40μA IQ、高効率ステップダウンコンバータ |
| MP2972 | 1 | お問い合わせください |
| MP86966 | 1 | お問い合わせください |
| MP8770C | 2 | 強制CCM付き、3V~17V、8A、同期整流ステップダウンコンバータ |
| MP2332C | 1 | パワーグッド、ソフトスタートおよび強制CCM付き、18V、2A、650kHz、同期整流ステップダウンコンバータ |
| MP8795H | 1 | 調整可能なカレントリミット、プログラム可能な周波数および電圧トラッキング付き、16V、20A、同期整流ステップダウンコンバータ |
| MP2322-C01H | 1 | お問い合わせください |
| MP8772 | 2 | パワーグッドおよび外部ソフトスタート付き、12A、17V、700kHz、同期整流ステップダウンコンバータ、QFNパッケージ (3 x 3mm) |
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成