- 製品
- パワーマネジメント
- スイッチングコンバータとコントローラ
- 降圧
- コンバータ
- MP2493
MP2493
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)4.5
- 入力電圧 (最大) (V)36
- Iout (max) (A)2
- Iq (typ) (mA)0.5
- Vfb (V)0.8
- fsw(最大)(kHz)130
- Control ModeCurrent Mode
- パッケージ(mm)SOIC-8
- グレードCatalog
- Isw Limit (typ) (A)3
- Regulated Outputs1
- Vout (max) (V)15
- Vout (min) (V)0.8
- SSExternal
MP2493は、プログラム可能な出力電流制限付きの、モノリシックなステップダウン・スイッチモードコンバータです。すぐれたロードレギュレーションおよびラインレギュレーションにより、広い入力電源範囲にわたって2Aの連続出力電流を実現します。最大出力電流は、インダクタのDC抵抗 (DCR) または正確な検出抵抗を通じて電流を検出することによってプログラム可能です。故障状態保護には、サイクルごとの電流制限およびサーマルシャットダウンが含まれます。MP2493は標準外付け部品を最小限しか必要としません。MP2493は、8ピンのSOIC、および8ピンのSOICEパッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 4.5V〜36Vの広い動作入力範囲
- 最大2Aの出力電流をプログラム可能
- 0.8V~15Vまで調整可能な出力
- 電力損失のないプログラム可能な出力電流制限
- 0.25ΩのパワーMOSFETスイッチ内蔵
- 低ESR出力セラミックコンデンサによる安定化
- 最大95%の効率
- 低EMIの130kHz固定周波数
- サーマルシャットダウン
- サイクルごとの過電流保護
- 8ピンのSOICおよび8ピンのSOIC8Eパッケージで提供
入手可能な製品番号
MP2493DN-LF-P MP2493DN-LF-Z MP2493DS-LF-P MP2493DS-LF-Z
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
推奨インダクタ
モールドインダクタ 22μH
インダクタ選択ツール
MP2493 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
最大入力電圧30V~48V製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
USB用電源製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
コンバータ製品カテゴリ -
PRODUCT
MP4334製品36V, 0.5A to 4A, Low Quiescent Current, Synchronous Step-Down Converter
-
PRODUCT
MP2462製品32V、2A、800kHz、同期整流ステップダウンコンバータ
-
ARTICLE
インピーダンスマスクへの適合: PDN設計と最適化戦略寄稿文通信アプリケーションでは、ターゲット インピーダンスは PDN 設計の重要なベンチマークとして機能します。ダイ上の電源レールの最大許容 PDN インピーダンスを定義することにより、最悪の過渡電流の状況下でも、ダイがレール電圧ノイズの許容レベル内で動作することを保証します。 本稿では、 MPQ8785 PoL(point-of-load )デバイスを使用してターゲットインピーダンスに適合するための最適化手法に焦点を当てるとともに、信頼性が高く効率的な電力供給のために電力供給ネットワーク (PDN)を最適化しようとする設計者に貴重な洞察と実用的なガイダンスを提供します。 高周波信号の増加とボード上の電力需要の増大に伴い、電源設計者は集積回路 (IC) に効率的に電力を供給できるノイズのない電力供給を優先しています。特定の周波数の幅にわたって電力供給ネットワークのインピーダンスを制御する...
-
PRODUCT
MP4423C製品周波数設定可能、6A、36V、ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8883製品I2Cインターフェース付き、 45V、3A、高効率、デジタル、設定可能、同期整流降圧型コンバータ
-
ARTICLE
MPS製品による家庭用リモコンの最適化寄稿文赤外線 (IR) とリモート周波数 (RF) の家庭用リモコンは、サウンドシステム、テレビ、ライティング、その他の制御などのシステムに使用されています。これらのシステムは、音声制御、接続性、LEDディスプレイ、静電容量式タッチパネルなどの機能により、ますます複雑になっています。リモコンは信頼性が高く、使いやすく、バッテリー寿命が長い必要があります。 MPSは、システム全体にわたって家庭用リモコンシステムに対応するために使用できる、費用対効果の高いソリューションを提供します (図1参照)。図1の青で示されている、リモートホームコントロールを最適化するMPSのソリューションは、モータドライバ、LEDバックライトドライバ、監視回路、AC/DCコンバータ、バッテリーチャージャ、ステップダウンコンバータ、ステップアップコンバータ、LDO、PMICです。本稿では、これらの各部品について説明し、それら...
-
PRODUCT
MP8770C製品3V to 17V, 8A, Synchronous Step-Down Converter with Forced CCM
-
PRODUCT
MP2182製品ソフトスタートとパワーグッド付き、2A同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1477H製品17V、3A、1.2MHz、高効率、SOT563パッケージ、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8774製品3 x 3mm QFNパッケージ、パワーグッドおよび外部ソフトスタート付き、12A、3V~18V入力範囲、700kHz、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1477製品SOT563パッケージ、COT制御、17V、3A、800kHz、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP9486A製品100V入力、3.5A、スイッチング・カレントリミット・ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2491C製品プログラム可能な電流制限と出力電圧スケーリング制御付き、32V、6A、ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2183製品ソフトスタートとパワーグッド付き、3A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP4420H製品高効率 2A、36V、PGおよび外部同期を備えた同期降圧コンバータ
-
PRODUCT
MP4423製品パワーグッドおよび外部同期付き、高効率、3A、最大36V、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2317製品26V、1A、600kHz、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP9942A製品パワーグッド付き、高効率、2A、36V、410kHz、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2145製品5.5V、6A、1.2MHz、高効率、40μA Iq、COT、同期整流ステップダウンスイッチャ
-
PRODUCT
MP2147製品パワーグッドとモード選択機能付き、5.5V、4A、1.2MHz 高効率、40uA Iq、COT、ステップダウンスイッチャ
-
PRODUCT
MP2314S製品2A、24V、500kHz、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2388製品超薄型、高効率、1A、21V、2MHz、同期整流ステップダウンコンバータ
注文
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成