- 製品
- パワーマネジメント
- スイッチングコンバータとコントローラ
- 降圧
- コンバータ
- MP24971
MP24971
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)8
- 入力電圧 (最大) (V)50
- Iout (max) (A)1.5
- Iq (typ) (mA)1.2
- Vfb (V)0.8
- fsw(最大)(kHz)100
- Control ModeCurrent Mode
- パッケージ(mm)SOIC-8
- グレードCatalog
- Isw Limit (typ) (A)4.4
- Regulated Outputs1
- Vout (max) (V)5
- Vout (min) (V)5
- SSInternal
MP24971は、プログラム可能な出力電流制限を備えた、モノリシックな、スイッチモードのステップダウンコンバータです。広い入力電源範囲にわたって固定された5V / 1.5A連続出力を備え、すぐれたロードおよびラインレギュレーションを備えています。起動時の突入電流を防止し、出力ラインの電圧降下を補償する2ms~4msの内部ソフトスタートも備えています。 MP24971は、適切に制御されたスイッチのエッジで低EMIシグネチャを実現します。ヒカップモード電流制限保護、短絡保護、出力過電圧保護、サーマルシャットダウンなどの障害状態保護を備えています。MP24971は、標準の外付け部品が最小限の数で済み、SOIC8とSOIC8Eパッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 8V〜50Vの広い動作入力範囲
- 出力過電圧保護
- 5Vの固定出力
- 0.4ΩのパワーMOSFET内蔵
- 4msの内部ソフトスタート
- 低ESRセラミック出力コンデンサで安定化
- 100kHzの固定周波数
- 低EMIシグネチャ
- サーマルシャットダウン
- 出力ラインドロップ補償
- ヒカップ回路制限と短絡保護
- SOIC8およびSOIC8Eパッケージで提供
入手可能な製品番号
MP24971DN-LF-P MP24971DN-LF-Z MP24971DS-LF-P MP24971DS-LF-Z
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP24971 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
最大入力電圧48V強製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
USB用電源製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
コンバータ製品カテゴリ -
PRODUCT
MP4588製品100V, 0.8A, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with Integrated Power MOSFETs
-
PRODUCT
MP4587製品80V, 8A, Synchronous, Step-Down DC/DC Converter with Dual-Phase Operation Supported
-
PRODUCT
MP4586製品80V, 6A, Synchronous, Step-Down DC/DC Converter with Dual-Phase Operation Supported
-
PRODUCT
MP8887製品65V, 9A, High-Efficiency Buck Converter with I2C Interface, Configurable Frequency, and Adjustable OCP
-
PRODUCT
MP8880A製品PMBusインタフェース付き、60V、4.5A、高効率、デジタル、設定可能、同期整流ステップダウンコンバータ
-
ARTICLE
インピーダンスマスクへの適合: PDN設計と最適化戦略寄稿文通信アプリケーションでは、ターゲット インピーダンスは PDN 設計の重要なベンチマークとして機能します。ダイ上の電源レールの最大許容 PDN インピーダンスを定義することにより、最悪の過渡電流の状況下でも、ダイがレール電圧ノイズの許容レベル内で動作することを保証します。 本稿では、 MPQ8785 PoL(point-of-load )デバイスを使用してターゲットインピーダンスに適合するための最適化手法に焦点を当てるとともに、信頼性が高く効率的な電力供給のために電力供給ネットワーク (PDN)を最適化しようとする設計者に貴重な洞察と実用的なガイダンスを提供します。 高周波信号の増加とボード上の電力需要の増大に伴い、電源設計者は集積回路 (IC) に効率的に電力を供給できるノイズのない電力供給を優先しています。特定の周波数の幅にわたって電力供給ネットワークのインピーダンスを制御する...
-
PRODUCT
MP4582製品100V、2A、8μA自己消費電流、同期整流ステップダウンDC/DCコンバータ
-
PRODUCT
MP4583製品100V, 3A, 8μA IQ, Synchronous Step-Down DC/DC Converter
-
ARTICLE
MPS製品による家庭用リモコンの最適化寄稿文赤外線 (IR) とリモート周波数 (RF) の家庭用リモコンは、サウンドシステム、テレビ、ライティング、その他の制御などのシステムに使用されています。これらのシステムは、音声制御、接続性、LEDディスプレイ、静電容量式タッチパネルなどの機能により、ますます複雑になっています。リモコンは信頼性が高く、使いやすく、バッテリー寿命が長い必要があります。 MPSは、システム全体にわたって家庭用リモコンシステムに対応するために使用できる、費用対効果の高いソリューションを提供します (図1参照)。図1の青で示されている、リモートホームコントロールを最適化するMPSのソリューションは、モータドライバ、LEDバックライトドライバ、監視回路、AC/DCコンバータ、バッテリーチャージャ、ステップダウンコンバータ、ステップアップコンバータ、LDO、PMICです。本稿では、これらの各部品について説明し、それら...
-
PRODUCT
MP8770C製品3V to 17V, 8A, Synchronous Step-Down Converter with Forced CCM
-
PRODUCT
MP2182製品ソフトスタートとパワーグッド付き、2A同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1477H製品17V、3A、1.2MHz、高効率、SOT563パッケージ、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8774製品3 x 3mm QFNパッケージ、パワーグッドおよび外部ソフトスタート付き、12A、3V~18V入力範囲、700kHz、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1477製品SOT563パッケージ、COT制御、17V、3A、800kHz、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP9486A製品100V入力、3.5A、スイッチング・カレントリミット・ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2183製品ソフトスタートとパワーグッド付き、3A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP4420H製品高効率 2A、36V、PGおよび外部同期を備えた同期降圧コンバータ
-
PRODUCT
MP4423製品パワーグッドおよび外部同期付き、高効率、3A、最大36V、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2317製品26V、1A、600kHz、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP9942A製品パワーグッド付き、高効率、2A、36V、410kHz、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2145製品5.5V、6A、1.2MHz、高効率、40μA Iq、COT、同期整流ステップダウンスイッチャ
-
PRODUCT
MP2147製品パワーグッドとモード選択機能付き、5.5V、4A、1.2MHz 高効率、40uA Iq、COT、ステップダウンスイッチャ
注文
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成