JavaScriptがお使いのブラウザで無効になっているようです。" 我々のサイトを最善の状態でみるために、ブラウザのjavascriptをオンにしてください
カート
3A、25V、1.1MHz、ステップアップコンバータ
TSOT23-5パッケージ、22V、1.3MHz、昇圧型コンバータ
1.4MHz、350mA、昇圧型コンバータ
入力遮断スイッチ内蔵、1.3A、1MHz、ステップアップレギュレータ
3.5Aスイッチ付き、700KHz / 1.3MHz、昇圧型コンバータ
出力遮断機能付き、36V、1.3MHz、0.75A、ステップアップコンバータ
0.5Aスイッチ付き、36V、670kHz、ステップアップコンバータ
入力遮断機能付き、6V、2.7A、1.2MHz、高効率ステップアップコンバータ
スイッチング周波数プログラム可能、UVLO付き、3A、55V、昇圧型コンバータ
スイッチング周波数プログラム可能、6A、35V、昇圧型コンバータ
5%の精度のAPD電流モニタ (1:10または1:2の比率) 付き、90V、昇圧型コンバータ
150Vのパワースイッチ内蔵、15W、フライバック / フォワードDC/DCコンバータ
150Vのパワースイッチ内蔵、30W、フライバック / フォワード型DC/DCコンバータ
モノリシックなフライバック / SEPIC型DC/DCコンバータ
産業グレード、6A、35V、昇圧型コンバータ
産業グレード、スイッチング周波数プログラム可能、3A、50V、昇圧型コンバータ
産業グレード、700KHz / 1.3MHz、2A、スイッチ付き昇圧型コンバータ
TFTバイアス用、トリプル出力昇圧型コンバータおよびリニアレギュレータ
TFTバイアス用、低消費電力、トリプル出力、昇圧型コンバータおよびチャージポンプ
1.3MHz、18V、ステップアップコンバータ
8ボールのCSPパッケージ、7V入力、0.6Aピーク、1.5MHz、負電圧出力DC/DCコンバータ
産業グレード、TFTバイアス用、トリプル出力、昇圧型コンバータおよびリニアレギュレータ
AEC-Q100認定、TFTバイアス用、トリプル出力、昇圧型コンバータおよびリニアレギュレータ
Your email must be verified before you can log in. A message with a link to complete the verification process has been sent to your email address.
By providing my information and clicking “Create Basic Account,” I acknowledge that I have read and agree to the Terms of Use and that my information will be processed in accordance with the Privacy Notice.
このアクションにはA Plusアカウントが必要です。myMPS+アカウントにログインするか、 帐号或立即创建一个.
myMPS+アカウントをお持ちですか?
新製品、データシート、すぐアクセスする。フリーサンプルに.
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成