JavaScriptがお使いのブラウザで無効になっているようです。" 我々のサイトを最善の状態でみるために、ブラウザのjavascriptをオンにしてください
カート
MPSの車載向け電源モジュールを使用すると、かつてないほど設計に柔軟性が生まれ、基板設計を非常にシンプルに、小さくすることができます。高効率のステップダウンコンバータICに加え、それぞれの電源モジュールは小型のインダクタを搭載しており、コンデンサを内蔵しているものもあります。
MPM3515-AEC1は、MPSの36V、1.5A、高電圧、車載グレードの電源モジュールです。この製品は、MPM電源モジュールファミリの主な利点である、非常にコンパクトなサイズ、使いやすさ、および高性能を継承しています。最大1.5Aの出力電流を提供し、AECQグレード1認定、最大2.2MHzの高い動作周波数、製造時の信頼性検査を容易にする可湿性側面パッケージなど、車載用途に合わせた特性機能を備えています。 インフォテインメントやスマートライティングからADAS (先進運転支援システム) 、自動運転まで、複雑なアプリケーションの人気が高まるにつれ、車両のマイクロプロセッサ、ASIC、センサの数は急速に増加しています。これらの機能を駆動するための電力の必要性は、ボードスペースが貴重であることを意味し、高電力密度ソリューションが不可欠です。MPM3515-AEC1電源モジュールは、最小限の外...
デュアル60W USB PDチャージャソリューション
最大3Aまで設定可能な、36VのDC/DCステップダウンコンバータ
5.5V、3A、同期整流ステップダウン電源モジュール、AEC-Q100認定
車載グレード、1.5A、36V、インダクタとパワーグッドを統合した同期整流ステップダウン電源モジュール
6V入力、1.2Aモジュール、インダクタが統合された同期整流式ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定
6V入力、0.6Aモジュール、インダクタが統合された同期整流式ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定
6V、0.6A、インダクタを内蔵した同期整流ステップダウンモジュールコンバータ、AEC-Q100認定
5.5V、1A、2.4MHz、同期整流式ステップダウンモジュール、AEC-Q100認定
5.5V、2A、同期整流式ステップダウン電源モジュール、AEC-Q100認定
5.5V、2A、2.4MHz 同期整流式ステップダウンモジュール、AEC-Q100認定
6V、3A、2.4MHz、同期整流式ステップダウンモジュール、AEC-Q100認定
5.5V、1A、同期整流式ステップダウン電源モジュール、AEC-Q100認定
36V、3A、低静止電流、同期整流式ステップダウンモジュール、AEC-Q100認定
36V、3A、同期整流式ステップダウンモジュール、AEC-Q100認定
Your email must be verified before you can log in. A message with a link to complete the verification process has been sent to your email address.
By providing my information and clicking “Create Basic Account,” I acknowledge that I have read and agree to the Terms of Use and that my information will be processed in accordance with the Privacy Notice.
このアクションにはA Plusアカウントが必要です。myMPS+アカウントにログインするか、 帐号或立即创建一个.
myMPS+アカウントをお持ちですか?
新製品、データシート、すぐアクセスする。フリーサンプルに.
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成