受電 (PD)

フォトカプラ不要
一次側レギュレーション

高効率
DC/DCコンバータおよび
コントローラを
高度に統合
設計をシンプルに
小さなパッケージに
最大限集積

参照表示列
ステータス
MPS在庫状況
Aux Supply Vrange (V)
DC/DC Controller or Converter
DC/DC Integrated Switch Rds(on) (Ω)
DC/DC Topology
Fault Response
Recommended fsw (kHz)
グレード
Max Duty Cycle (%)
パッケージ(mm)
Pass Switch Rds(on) (Ω)
PoE Ilimit (mA)
PoE Inrush Limit (mA)
PoE Standards Supported
Pout (W)
Special Features
MPSafe
MPL
Product URL
Aux Supply Vrange (V)
DC/DC Controller or Converter
DC/DC Integrated Switch Rds(on) (Ω)
DC/DC Topology
Fault Response
Recommended fsw (kHz)
グレード
Max Duty Cycle (%)
パッケージ(mm)
Pass Switch Rds(on) (Ω)
PoE Ilimit (mA)
PoE Inrush Limit (mA)
PoE Standards Supported
Pout (W)
Special Features
MPS
12 to 57
24 to 57
40 to 57
8.8 to 57
Controller
Converter
フライバック
Flyback or Buck
Flyback or Forward
Auto Retry
Hiccup
Latch off
250
260
300
650
Programmble, 55 - 500
Up to 200
Up to 400
カタログ
QFN-10 (3x3)
QFN-18 (3x5)
QFN-19 (3x4)
QFN-20 (4x6)
QFN-28 (4x5)
QFN-32 (5x6)
SOIC-8
TQFN-20 (5x5)
TSSOP-20EP
802. 3 af
802.3af
802.3af/at
802.3af/at/bt
Active-Clamp PSR Flyback without Aux Winding
Adapter Priority Control
Adapter/PSE Hitless Fail-Over
Automatic Maintain Power Signature (MPS)
Configurable Current Limit
Configurable Soft-Start Time
Dual PSE Hitless Fail-Over
EMI Reduction with Frequency Dithering
External Frequency Sync
Hiccup OLP, OVP, and OTP
Output Diode Compensation in PSR Mode
PG and Allocated Power Type Indicators
Power Monitor
Supports Flexible DC/DC Topologies: PSR Flyback, SSR Flyback, and SSR Active-Clamp Forward
Supports PSR Flyback without Optocoupler Feedback
Synchronous or Non-Synchronous Operation
Is MPSafe Has MPL Product URL
     
MP8021

IEEE 802.3af/at/bt Compliant Powered Device with Power Monitoring via I2C Interface

MPSから購入 40 to 57 カタログ TQFN-20 (5x5) External 100 802.3af/at/bt 71
Adapter Priority Control, Adapter/PSE Hitless Fail-Over, Dual PSE Hitless Fail-Over, Power Monitor
1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp8021.html
MP8008L

ピーク電流モードのフライバックコントローラ付き、機能集積型、IEEE 802.3af / at準拠、PoE、PDインタフェース

Controller フライバック Hiccup カタログ 95 QFN-28 (4x5) 0.48 840 85 802.3af/at External Frequency Sync 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp8008l.html
MP8004

フライバックDC/DCコンバータ付き、13W、802.3af規格対応PoE受電デバイスインタフェース

MPSから購入 Converter 0.45 フライバック Programmble, 55 - 500 カタログ 60 QFN-20 (4x6) 1 420 150 802.3af 13 Synchronous or Non-Synchronous Operation 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp8004.html
MP8005

13WのPoE (パワーオーバーイーサネット) 給電デバイス (PD) インタフェースおよびPWMコントローラ

MPSから購入 Controller フライバック Latch off 260 カタログ 81 TSSOP-20EP 1 460 150 802.3af 13 Synchronous or Non-Synchronous Operation 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp8005.html
MP8007

13Wの一次側安定化フライバックまたは降圧型コンバータ内蔵、機能集積型802.3af互換 PoE PDインタフェース

MPSから購入 24 to 57 Converter 0.8 Flyback or Buck Hiccup Up to 200 カタログ QFN-28 (4x5) 0.48 840 120 802.3af 13 Supports PSR Flyback without Optocoupler Feedback 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp8007.html
MP8001

15W、PoE (パワーオーバーイーサネット) 受電デバイス (PD) コントローラ

MPSから購入 Latch off カタログ SOIC-8 1 420 150 802. 3 af Synchronous or Non-Synchronous Operation 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp8001.html
MP8001A

15W、PoE (パワーオーバーイーサネット) 受電デバイス (PD) コントローラ

MPSから購入 Latch off カタログ SOIC-8 1 810 330 802. 3 af Synchronous or Non-Synchronous Operation 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp8001a.html
MP8003A

AUX制御付き、IEEE 802.3af / at準拠、高出力PoE PDインタフェース

MPSから購入 12 to 57 Auto Retry カタログ QFN-10 (3x3) 0.48 840 120 802.3af/at Synchronous or Non-Synchronous Operation 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp8003a.html
MP8007H

13W一次側調整フライバックまたは降圧コンバータ内蔵、機能集積型、IEEE 802.3af対応、PoE PDインタフェース

MPSから購入 24 to 57 Converter 0.8 Flyback or Buck Hiccup 300 カタログ QFN-28 (4x5) 0.48 840 120 802.3af 13 Supports PSR Flyback without Optocoupler Feedback 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/mp8007h.html
MP8017
MPL

一次側または二次側レギュレーションのアクティブクランプ・フライバックコンバータ内蔵、IEEE802.3af対応のPoE PDソリューション

MPSから購入 Converter 0.37 and 0.75 フライバック Hiccup 650 カタログ 75 QFN-19 (3x4) 0.5 420 120 802.3af 13
Active-Clamp PSR Flyback without Aux Winding, Configurable Soft-Start Time, EMI Reduction with Frequency Dithering, Hiccup OLP, OVP, and OTP, Output Diode Compensation in PSR Mode
1 1 https://www.monolithicpower.com/jp/products/mp8017.html
MP8030
MPL

高性能のフラバック / フォワードコントローラ内蔵、機能集積型、IEEE 802.3 af / at / bt対応、PoE PDインタフェース

MPSから購入 8.8 to 57 Controller 0.35 Flyback or Forward Hiccup 250 カタログ 70 QFN-32 (5x6) 0.35 1800 290 802.3af/at/bt 71
Supports Flexible DC/DC Topologies: PSR Flyback, SSR Flyback, and SSR Active-Clamp Forward
1 1 https://www.monolithicpower.com/jp/products/mp8030.html
MP8020

802.3 af / at / bt対応、PoE受電デバイスインタフェース

MPSから購入 8.8 to 57 Auto Retry カタログ QFN-18 (3x5) 0.35 1800 290 802.3af/at/bt 71
Automatic Maintain Power Signature (MPS), Configurable Current Limit, PG and Allocated Power Type Indicators
1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/mp8020.html
MP8009A
MPL

フライバック / フォワードコントローラ内蔵および32msのソフトスタート時間、機能集積型、802.3af / at対応、PoE PDインタフェース

MPSから購入 8.8 to 57 Controller フライバック Hiccup 250 カタログ 70 QFN-28 (4x5) 0.48 840 120 802.3af/at 25
Supports Flexible DC/DC Topologies: PSR Flyback, SSR Flyback, and SSR Active-Clamp Forward
1 1 https://www.monolithicpower.com/jp/products/mp8009a.html
MP8008

ピーク電流モードフライバックコントローラ付き、機能集積型、802.3af / at準拠PoE PDインタフェース

MPSから購入 12 to 57 Controller フライバック Hiccup Up to 400 カタログ 95 QFN-28 (4x5) 0.48 840 120 802.3af/at 25 External Frequency Sync 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp8008.html
MP8009
MPL

高効率フライバック / フォワードコントローラ内蔵、機能集積型、IEEE 802.3af / at準拠、PoE PDインタフェース

MPSから購入 Controller フライバック Hiccup 250 カタログ QFN-28 (4x5) 0.48 840 120 802.3af/at Supports PSR Flyback without Optocoupler Feedback 1 1 https://www.monolithicpower.com/jp/products/mp8009.html
他の該当製品型番はありません