- MP8001A
MP8001A
Session textval
Session Titefor popup
- Fault ResponseLatch off
- グレードCatalog
- パッケージ(mm)SOIC-8
- Pass Switch Rds(on) (Ω)1
- PoE Ilimit (mA)810
- PoE Inrush Limit (mA)330
- PoE Standards Supported802. 3 af
MP8001 / MP8001Aは、IEEE 802.3af POE準拠の受電デバイス (PD) コントローラです。これらには、検出および分類モードに加え、指定された温度範囲にわたって温度補償された電流制限を備えた100Vの出力パスデバイスが搭載されています。過渡状態や過負荷状態の両方に対応するために熱保護が組み込まれており、特定の故障状態に応じてICをシャットダウンし、入力ソースと出力負荷を保護します。突入電流制限機能が搭載されているため、電流制限フォールドバック機能がない場合に起きる問題であるダイの加熱による中断がなく、入力コンデンサをゆっくりと充電できます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- IEEE802.3af仕様に対応
- 100V、1ΩのDMOSデバイス内蔵
- MP8001用の420mA電流制限、MP8001A用の810mA電流制限
- オープンドレインのパワーグッド出力
- SOIC-8パッケージ
入手可能な製品番号
MP8001ADS-LF-P MP8001ADS-LF-Z
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP8001A Resources
-
PRODUCT CATEGORY
受電 (PD)製品カテゴリ -
PRODUCT
MP8021製品IEEE 802.3af/at/bt Compliant Powered Device with Power Monitoring via I2C Interface
-
PRODUCT
MP8009製品高効率フライバック / フォワードコントローラ内蔵、機能集積型、IEEE 802.3af / at準拠、PoE PDインタフェース
-
PRODUCT
MP8008製品ピーク電流モードフライバックコントローラ付き、機能集積型、802.3af / at準拠PoE PDインタフェース
-
PRODUCT
MP8009A製品フライバック / フォワードコントローラ内蔵および32msのソフトスタート時間、機能集積型、802.3af / at対応、PoE PDインタフェース
-
PRODUCT
MP8017製品一次側または二次側レギュレーションのアクティブクランプ・フライバックコンバータ内蔵、IEEE802.3af対応のPoE PDソリューション
-
PRODUCT
MP8030製品高性能のフラバック / フォワードコントローラ内蔵、機能集積型、IEEE 802.3 af / at / bt対応、PoE PDインタフェース
-
PRODUCT
MP8020製品802.3 af / at / bt対応、PoE受電デバイスインタフェース
-
PRODUCT
MP8007H製品13W一次側調整フライバックまたは降圧コンバータ内蔵、機能集積型、IEEE 802.3af対応、PoE PDインタフェース
-
PRODUCT
MP8001製品15W、PoE (パワーオーバーイーサネット) 受電デバイス (PD) コントローラ
-
PRODUCT
MP8003A製品AUX制御付き、IEEE 802.3af / at準拠、高出力PoE PDインタフェース
-
PRODUCT
MP8004製品フライバックDC/DCコンバータ付き、13W、802.3af規格対応PoE受電デバイスインタフェース
-
PRODUCT
MP8007製品13Wの一次側安定化フライバックまたは降圧型コンバータ内蔵、機能集積型802.3af互換 PoE PDインタフェース
-
PRODUCT
MP8005製品13WのPoE (パワーオーバーイーサネット) 給電デバイス (PD) インタフェースおよびPWMコントローラ
-
PRODUCT
MP8021製品I2Cインタフェース経由の電力モニタ付き、IEEE 802.3af / at / bt準拠の受電デバイス
-
ARTICLE
IEEE 802.3AF / AT / BTプロトコル全体のPOE電源供給プロセス寄稿文電源にはさまざまな種類がありますが、本稿では主にPoE (パワーオーバーイーサネット) 電源に焦点を当てます。特に、給電機器 (PSE) がネットワークケーブルを介して給電デバイス (PD) 端末機器に電力を供給するPoE電源です。図1は、PoEスイッチと受電機器 (ワイヤレスAP、IPカメラ、IP電話など) を含む一般的なPoE電源機器を示しています。 次にあげる3つの主要な利点により、ますます多くのアプリケーションがPoE電源を利用しています。 レイアウトの簡素化とコスト削減 複数デバイスのリモート管理 安全性と信頼性 図2は、ネットワークポート内のケーブル構造を示しています。 ネットワークケーブル内には4つのツイストワイヤのペアがあります : ワイヤ1と2、および3と6はデータ信号を送信し、ワイヤ4と5、および7と8は待機です。 ...
-
ARTICLE
POE (パワーオーバーイーサネット) PD設計を最適化する方法寄稿文PoE (パワーオーバーイーサネット) ソリューションにより、イーサネットケーブルはDC電力を伝送しながら、イーサネット規格によって設定された、既存のワイヤ接続を変更せずに、すべてのIP端末デバイスに並列で同時にデータを伝送できます。電力とデータを1本のケーブルで送信することにより、導入が簡略化され、信頼性が向上し、電力とイーサネットラインが不要になることでコストが削減されます。これにより、PoEデバイスは、機器室やオフィス、新しい送電線の設置に不便な古い建物で人気のある選択肢です。 本稿では、PoE・PD設計の概要とこれらのシステムを実装する設計者が直面する課題について説明し、MP8017を使ったPoE・PD設計を最適化する方法について推奨事項を検証します。MP8017は、統合されたPoE PDおよびフライバック電源コンバータです。 1999年、IEEEとイーサネット・アライアン...
-
ARTICLE
POE (パワーオーバーイーサネット) を搭載したMP8030寄稿文豊富な電子製品により、デスクトップ上はさまざまな電源ケーブルと信号インタフェースケーブルによって雑然となりがちです。PoE (パワー・オーバー・イーサネット) の発展により、複数のワイヤを管理するという課題が解決されました。 PoEは、既存のイーサネットカテゴリ5ケーブルのインフラを変更することなく、IPベースの端末機器にデータ信号を送信しながらDC電力を供給します (図1参照)。 一般的なIP端末には、電話、ルーター、防犯カメラなどがあります。現在の5G小型基地局と多くのIoT端末にはPoE電源が必要です。さらに、一部のアプリケーションでも、PoEオーディオなどのオーディオ信号を、PoEを通じて送信することがあります。 図2は、2003年から2018年までのPoEの進化を示しています。 PoEは、2003年に第1世代のIEEE802.3af規格の確立に...
-
ARTICLE
POE (パワーオーバーイーサネット) ソリューションの設計寄稿文PoE (パワーオーバーイーサネット) は、ネットワークケーブルを使用して電力を伝送する電力供給方式です。この方式には、給電デバイス (PSE)、受電デバイス (PD)、およびネットワークケーブルが含まれます。IPデバイスアプリケーションの人気により、PoEは、その低いインストールコスト、スケーラビリティ、管理の容易さ、およびグローバルな互換性により、ユーザーの間で広く普及しています。 2003年にPoE IEEE 802.3afプロトコルが提案されてから10年以上が経過した後、PoEでサポートされる最大送信電力は現在90W (IEEE 802.3bt) に達しています。図1は、インターネットプロトコル (IP) 電話、IPカメラ、アクセスポイント、5G屋内基地局などの代表的なPoEアプリケーションを示しています。 ネットワークケーブルの構造とアプリケーションの仕様により、...
-
ARTICLE
アクティブクランプ方式フォワードコンバータを設計 (パート I)寄稿文従来のAC電源モードと比較すると、PoE (パワーオーバーイーサネット) 電源は、既存のイーサネットケーブルを介して電力の供給とデータの送信を同時に行うことができます。電源ケーブルとデータケーブルを統合することにより、PoEアプリケーションは費用効果が高く、柔軟な設置を提供します。PoEソリューションは、アプリケーションがより多くの電力を要求し続けるにつれて、複数の業界で急速に人気が高まっています。 この記事は、PoE-btアプリケーション用のアクティブクランプ方式フォワードコントローラを設計する方法を探る2部構成のシリーズの最初の部分です。パートIでは、PoEアプリケーションのほか、フォワードコンバータトポロジとアクティブクランプの基本について説明します。 図1は、PoE機能がどのように進化してきたかを示しています。2003年、PoEは、802.3afプロトコルと呼ばれる最大...
-
PRODUCT
MP8008L製品ピーク電流モードのフライバックコントローラ付き、機能集積型、IEEE 802.3af / at準拠、PoE、PDインタフェース
注文
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成