USB 電源

優れたパフォーマンス
高効率と高信頼性
デザインワークの低減
高集積化による
デザインの簡素化
信頼性の向上
Short-to-battery 保護 &
その他保護機能内蔵

モノリシックパワーシステムズは、オールインワンのスマートUSB電源のファミリーで市場をリードしています。スイッチングレギュレータ、電流制限スイッチ、自動プロトコル検出、周波数スペクトラム拡散、周波数ディザリング、負荷遮断、バッテリ短絡/ CC / DDライン保護、低ドロップアウトモード、ラインドロップ補償などの他の機能を統合することにより、ユーザパフォーマンスとソリューションサイズを最適化しながら、USB電源設計を簡素化できます。

USBタイプA、USBタイプC、USB電源供給(PD)、レガシー充電プロトコルBC1.2(CDP / DCP)、1.2V / 1.2Vモード、デバイダモード、クアルコムクイックチャージ(QC)MPSソリューションをサポートします。リモートポート、ハブ、リモートハブ、リモートクラスタ、およびアフターマーケットUSBチャージャーを含むコンシューマーおよびオートモーティブアプリケーションのシングルポート、デュアルポート、またはマルチポート設計に使用されます。非PDアプリケーションの場合、当社のパーツはポートあたり最大15W(5V / 3A)をサポートし、モバイル機器の充電を非常に迅速に行えます。最大100WのPDアプリケーションに対して、降圧/昇圧コンバータおよびコントローラを備えた当社のソリューションは、広い入力電圧(4V〜40V)およびデジタルプログラミング機能により、周波数、スルーレート、電流制限を50mA分解能で、出力電圧を10mV分解能で、USP PD 3.0およびPPS仕様に準拠できるようプログラムすることができます。

参照表示列
ステータス
Isw Limit (typ) (A)
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
Iout (max) (A)
Iq (typ) (mA)
fsw (max) (kHz)
Vfb (V)
Common Features
Special Features
Control Mode
Package
Grade
Regulated Outputs
Vout (min) (V)
Vout (max) (V)
Max Duty Cycle (%)
MPL
Isw Limit (typ) (A)
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
Iout (max) (A)
Iq (typ) (mA)
fsw (max) (kHz)
Vfb (V)
Common Features
Special Features
Control Mode
Package
Grade
Regulated Outputs
Vout (min) (V)
Vout (max) (V)
Max Duty Cycle (%)
External Soft Start
Forced CCM
Power Good
Synchronous Rectification
External Frequency Sync
Fixed Output
Output Line Drop Compensation
Current Mode
QFN-10 (3x3)
QFN-13 (2.5x3)
SOIC-8
カタログ
Has MPL
MP2499A
新規

36V, 3A Max, High-Efficiency, Synchronous, Step-Down Converter with OutputLine Drop Compensation

6 5 36 3 0.7 2400 0.792 External Frequency Sync Current Mode QFN-13 (2.5x3) Catalog 1 0.8 34.92 97 0
MP2490
アクティブ
1.5A, 36V, 700KHz Step-Down Converter with Programmable Output Current Limit
2.6 4.5 36 1.5 0.5 700 0.805 External Soft Start, Power Good QFN-10 (3x3), SOIC-8 Catalog 1 0.8 15 0.89 0
MP2492
アクティブ
2A, 55V, 100KHz Step-Down Converter with Programmable Output Current Limit
3.5 4.5 55 2 0.5 100 0.8 External Soft Start, Power Good Current Mode QFN-10 (3x3) Catalog 1 0.8 15 0.89 0
MP2493
アクティブ
1.5A, 36V, 130KHz Low EMI Step-Down Converter with Programmable Output Current Limit
3 4.5 36 2 0.5 130 0.8 External Soft Start Current Mode SOIC-8 Catalog 1 0.8 15 0
MP2494
アクティブ
2A, 55V, 100kHz Step-Down Converter
3.5 4.5 55 2 0.5 100 0.8 External Soft Start SOIC-8 Catalog 1 0.8 15 0
MP24943
アクティブ
3A, 55V, 100kHz, Programmable Output OVP Threshold
6.5 4.5 55 3 0.65 100 0.8 External Soft Start Current Mode SOIC-8 Catalog 1 0.8 45 0
MP2497
アクティブ
3A, 50V, 100kHz Step-Down Converter with Programmable Output OVP Threshold
5 4.5 50 3 1.2 100 0.8 Current Mode SOIC-8 Catalog 1 0.8 25 0
MP24971
アクティブ

1.5A, 50V, 100kHz, Programmable Current Limit, Output Line-drop Compensation, Output Over-voltage Protection

4.4 8 50 1.5 1.2 100 0.8 Fixed Output Current Mode SOIC-8 Catalog 1 5 5 0
MP2497A
アクティブ
3A, 50V, 100kHz fast switching Step-Down Converter with Programmable Output OVP Threshold
5 4.5 50 3 1.2 100 0.8 Current Mode SOIC-8 Catalog 1 0.8 25 0
MP2499M
アクティブ
36V, 3A Max, High-Efficiency, Synchronous, Step-Down Converter with Output Line Drop Compensation
6 3 0.7 270 0.792 Forced CCM, Synchronous Rectification External Frequency Sync, Output Line Drop Compensation Current Mode QFN-13 (2.5x3) Catalog 1 0.8 34 0.97 0
No more part left for display.