降圧コントローラー

高電力効率
EMI 最適化

優れたパフォーマンス
高効率と高信頼性 
柔軟なデザイン
広範囲な入出力に対応

MPSは、12V / 24Vバッテリまたは負荷ポイントから直接動作するように設計された多種多様なDC / DC降圧ソリューションを提供しています。低Rdson FETを備えた高電力高集積のコンバータ、または外付けFETを備えた柔軟なコントローラを選択して、高電流要件に容易に対応できます。当社のソリューションは、ロードダンプ許容誤差、EMI規格、AM帯の上または下の動作など、一般的な自動車設計の課題への対処に役立ちます。

参照表示列
ステータス
Regulated Outputs
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
Iout (max) (A)
fsw (max) (kHz)
Iq (typ) (mA)
Vfb (V)
PG
SS
Max Duty Cycle (%)
Special Features
Package
Grade
MPL
Regulated Outputs
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
Iout (max) (A)
fsw (max) (kHz)
Iq (typ) (mA)
Vfb (V)
PG
SS
Max Duty Cycle (%)
Special Features
Package
Grade
Yes
External
Frequency Adjustable
Hiccup Current Limit
QFN-20 (3x4)
TSSOP20 EP
Automotive
Has MPL
MPQ2908A-AEC1
アクティブ

Automotive Grade. 4V-60V Input, Current Mode, Synchronous Step-Down Controller

1 4 60 1000 0.75 0.8 Yes External 1 Frequency Adjustable, Hiccup Current Limit QFN-20 (3x4), TSSOP20 EP Automotive 0
MPQ2918-AEC1
アクティブ

Automotive Grade. 4V-40V Input, Current Mode, Synchronous Step-Down Controller

1 4 40 1000 0.75 0.8 Yes External 1 Frequency Adjustable, Hiccup Current Limit QFN-20 (3x4), TSSOP20 EP Automotive 0
No more part left for display.