PoE用モジュール

mEZs84801A-PoE
15W IEEE.802.3af準拠PoE用電源モジュール: mEZS84801A
試作に最適
すべての製品がレイアウトと回路図付きで購入可能
mEZs84801A-PoE
高電圧ステップアップDC/DC電源モジュール: お問い合わせ

Design Services

参照表示列
ステータス
MPS在庫状況
Module Assembly
入力電圧(最小) (V)
入力電圧 (最大) (V)
Vout (max) (V)
Iout (max) (A)
fsw(最大)(kHz)
PG
SS
Operating Temp Range (°C)
Special Features
パッケージ(mm)
パッケージのサイズ:幅×長さ (mm)
グレード
MPSafe
MPL
Product URL
Module Assembly
入力電圧(最小) (V)
入力電圧 (最大) (V)
Vout (max) (V)
Iout (max) (A)
fsw(最大)(kHz)
PG
SS
Operating Temp Range (°C)
Special Features
パッケージ(mm)
パッケージのサイズ:幅×長さ (mm)
グレード
MPS
Open Frame
いいえ
Internal
Over-Current Protection (OCP)
Over-Voltage Protection (OVP)
SiP
45x39
Is MPSafe Has MPL Product URL
     
mEZS84801A

8V、12W、12V出力、PoE用電源、IEEE 802.3af対応

MPSから購入 Open Frame 37 57 12 1 140 いいえ Internal -40 Over-Current Protection (OCP), Over-Voltage Protection (OVP) SiP 45x39 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/power-management/power-over-ethernet/mezs84801a.html
他の該当製品型番はありません