MIE1W0505BGLVH、年間電源管理/電圧コンバータ製品賞を受賞
役立つ情報を毎月お届けします
プライバシーを尊重します
世界のエレクトロニクス産業をリード
2024年世界エレクトロニクス業績賞の授賞式が、世界のエレクトロニクス技術分野で有名なメディアグループであるアスペンコアによって11月5日に中国の深圳で開催されました。MPSの超小型絶縁型電源モジュールであるMIE1W0505BGLVHは、「年間パワーマネジメント / 電圧コンバータ製品賞」を受賞しました (図1参照)。
図1: MIE1W0505BGLVH–超小型 絶縁型電源モジュール
「世界エレクトロニクス業績賞」は、世界のエレクトロニクス産業のイノベーション促進に顕著な貢献をした企業や経営者を選定・表彰するものです。ノミネートされた企業、マネージャ、製品はすべて業界のリーダーです。
MIE1W0505BGLVHの利点
MIE1W0505BGLVHは、絶縁された安定化DC/DC電源モジュールです。フィードバック遮断を達成するために容量性絶縁技術を使用することにより、従来のフォトカプラや並列レギュレータを必要とせずに出力電圧 (VOUT) を調整することができます。従来の絶縁型電源モジュールと比較して、MIE1W0505BGLVHのサイズは小さく、動作信頼性が高くなります。MIE1W0505BGLVHは連続短絡保護 (SCP) と過熱保護 (OTP) も提供します。LGA-12 (4mm x 5mm) パッケージで提供されます。
図2にMIE1W0505BGLVHの代表的なアプリケーションを示します。
図2: MIE1W0505BGLVHの代表的なアプリケーション回路
MIE1W0505BGLVHの特長と利点は次のとおりです。
- 3V~5.5Vの動作入力電圧 (VIN) 範囲
- 2.5kVRMSの絶縁電圧
- 最大1Wの出力電力 (POUT)
- 無制限の容量性負荷に対応
- 0.4%の負荷調整率
- 0.3%のラインレギュレーション
- 連続した短絡保護 (SCP)
- 過熱保護 (OTP)
- IEC 62368-1に準拠したCB認証
- EN55032クラスB排出ガス基準に準拠
- -40℃~+125℃の動作温度範囲
- 小型のLGA-12 (4mm x 5mm) パッケージで提供
詳細については、 優れた絶縁障壁と高性能を提供する絶縁型DC/DCコンバータおよびモジュールのMPSの優れた一覧をご覧ください。
_______________________
興味のある内容でしたか? お役に立つ情報をメールでお届けします。今すぐ登録を!
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成