mEZD41501A-C

2.7V~13V入力、15V出力、1A、ステップアップ電源モジュール

mEZD41501A-C

2.7V~13V入力、15V出力、1A、ステップアップ電源モジュール

mEZD41501A-C continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MP3429GL-Z

アクティブ

MP3429GL-Z

アクティブ

30Wの電力負荷に対応、21A、16VOUT、高効率、機能集積型、同期整流高電力昇圧型コンバータ

Features & Benefits

  • 2.7V〜13Vの起動電圧
  • 0.8V~13Vの動作電圧
  • 最大16Vの出力電圧
  • 3.3Vで、30Wの平均電力負荷と40Wのピーク電力負荷に対応
  • 21.5Aの内部スイッチング電流制限
  • 6.5mΩおよび10mΩパワーMOSFET内蔵
  • 3.6V VIN〜9V/3Aまで、95%を超える効率
  • 選択可能なPSM、>23kHz USM、および軽負荷条件でのFCCM
  • 600kHzの固定スイッチング周波数
  • 高速過渡応答のアダプティブCOT
  • 外部ソフトスタートおよび補償ピン
  • プログラム可能なUVLOとヒステリシス
  • 150°C過熱保護 (OTP)
  • QFN-13 (3mm x 4mm) パッケージで提供

… and many more!

入手可能な製品番号

mEZD41501A-C

設計リソース

参考資料
タイプ
タイトル
Video
mEZ Plug & Play DC/DC Power Modules
シンボル、フットプリント&3Dモデル

MPSから直接購入



品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。