mEZD41503A-A

2.7V~4.2V入力、5V出力、3A、ステップアップ電源モジュール

Shopping Cart注文

mEZD41503A-A

2.7V~4.2V入力、5V出力、3A、ステップアップ電源モジュール

mEZD41503A-A continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MP3429GL-Z

アクティブ

MP3429GL-Z

アクティブ

30Wの電力負荷に対応、21A、16VOUT、高効率、機能集積型、同期整流高電力昇圧型コンバータ

Features & Benefits

  • 2.7V〜13Vの起動電圧
  • 0.8V~13Vの動作電圧
  • 最大16Vの出力電圧
  • 3.3Vで、30Wの平均電力負荷と40Wのピーク電力負荷に対応
  • 21.5Aの内部スイッチング電流制限
  • 6.5mΩおよび10mΩパワーMOSFET内蔵
  • 3.6V VIN〜9V/3Aまで、95%を超える効率
  • 選択可能なPSM、>23kHz USM、および軽負荷条件でのFCCM
  • 600kHzの固定スイッチング周波数
  • 高速過渡応答のアダプティブCOT
  • 外部ソフトスタートおよび補償ピン
  • プログラム可能なUVLOとヒステリシス
  • 150°C過熱保護 (OTP)
  • QFN-13 (3mm x 4mm) パッケージで提供

… and many more!

入手可能な製品番号

mEZD41503A-A

設計リソース

参考資料
タイプ
タイトル
Video
mEZ Plug & Play DC/DC Power Modules

MPSから直接購入

標準価格

  • 数量 価格
  • 1+
    ¥2,299.85 /単位
  • 10+
    ¥2,265.15 /単位  2 % 値引き
  • 100+
    ¥2,159.46 /単位  6 % 値引き
  • 250+
    ¥1,951.24 /単位  15 % 値引き
  • 500+
    ¥1,916.54 /単位  17 % 値引き

在庫あり

4~7営業日程度で到着 配送料1注文につき5ドルのみ


限られた在庫で多くのお客様の製品開発をサポートするため、各お客様あたり500個を限度数とさせて頂いております。
評価ボード詳細をご覧ください。
品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。