スプリット入力電圧

スプリット入力電圧電源ソリューション

MPS「スプリットビンソリューション」は、電力の動的なデュエルソーシングを可能にします。 アクセラレータカードはより多くの電力を要求しており、PCIeベースのアクセラレータカードは補助電力を引き出す必要があります。 MPS独自のソリューションにより、ORリング回路を必要とせずにデュアルソース入力が可能になります。 これにより、PCIeおよびAUX電源の設計がシンプルになります。


スケーラブルなソリューションで実装が簡単
動的パワーソーシング
ORing回路必要なし

AEC-Q100 Qualified
Automotive application ready

High Power Efficiency
Excellent thermal performance

Leading Power Density
Reduces space requirements

参照表示列
ステータス
MPS在庫状況
Module Assembly
入力電圧(最小) (V)
入力電圧 (最大) (V)
Vout (min) (V)
Vout (max) (V)
Regulated Outputs
Iout (max) (A)
Iq (typ) (mA)
fsw(最小)(kHz)
fsw(最大)(kHz)
I2C Interface
PG
SS
Operating Junction Temp Range (°C)
パッケージ(mm)
Dimension WxL (mm)
Dimension (H) (mm)
Mounting Type
Special Features
グレード
Control Mode
Common Features
MPSafe
MPL
Product URL
Module Assembly
入力電圧(最小) (V)
入力電圧 (最大) (V)
Vout (min) (V)
Vout (max) (V)
Regulated Outputs
Iout (max) (A)
Iq (typ) (mA)
fsw(最小)(kHz)
fsw(最大)(kHz)
I2C Interface
PG
SS
Operating Junction Temp Range (°C)
パッケージ(mm)
Dimension WxL (mm)
Dimension (H) (mm)
Mounting Type
Special Features
グレード
Control Mode
Common Features
MPS
Encapsulated
4
2.5
はい
はい
Internal
-40 to 125
BGA (15x30)
15x30
5.18
Surface Mount
Adjustable Frequency
Adjustable Start-Up Slew Rate
Adjustable Switch Current Limit
Adjustable Switching Frequency
Configurable Current Limit
Configurable Frequency
Configurable Output Voltage
Configurable UVLO
Current Limiting
Current Monitoring
Dynamic Voltage Scaling
Fixed Output Options
I2C Bus
I2C Interface
I2C/PMBus Interface
Multiple Outputs
OTP
OVP/UVP
Output Current Limit
Over-Current Protection (OCP)
PMBus Configurable
PMBus(TM) Interface
Parallel for High Output Current
Phase Interleaving
Power Good
Small Footprint
カタログ
Industrial
COT Control
MCOT
Internal Soft Start
Over-Voltage Protection (OVP)
Power Good (PG)
Synchronous Rectification
Thermal Shutdown
Is MPSafe Has MPL Product URL
     
MPM82504

PMBus付き、16V、クワッド25A、スケーラブル、DC/DC電源モジュール

MPSから購入 Encapsulated 3.3 16 0.5 3.3 4 25 400 1000 はい はい Internal -40 to 125 BGA (15x30) 15x30 5.18 Surface Mount
Adjustable Frequency, Adjustable Start-Up Slew Rate, Adjustable Switch Current Limit, Adjustable Switching Frequency, Configurable Current Limit, Configurable Frequency, Configurable Output Voltage, Configurable UVLO, Current Limiting, Current Monitoring, Dynamic Voltage Scaling, Fixed Output Options, I2C Bus, I2C Interface, I2C/PMBus Interface, Multiple Outputs, OTP, Over-Current Protection (OCP), OVP/UVP, Parallel for High Output Current, Phase Interleaving, PMBus Configurable, Power Good, Small Footprint
Industrial MCOT
Over-Voltage Protection (OVP), Power Good (PG), Thermal Shutdown
1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/power-modules/split-vin/mpm82504.html
MP8796B

PMBus付き、16V、30A、スケーラブル、デジタル、同期整流ステップダウンコンバータ

4 16 30 2.5 1000
Configurable Frequency, Output Current Limit, PMBus(TM) Interface
カタログ COT Control
Internal Soft Start, Power Good (PG), Synchronous Rectification
1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp8796b.html
他の該当製品型番はありません