MPM DC/DC降圧コンバータ電源モジュール
MPM DC/DC降圧コンバータ電源モジュールMPSの革新的なシングルステップ組立プロセスを使用することにより、MPSのモジュールは、不要な組立ステップを排除し、外部部品を最小限に抑えることで、優れたパフォーマンスと固有の信頼性を提供しています。標準のQFNパッケージにより、BGAまたはNDYパッケージに関連するいくつかの欠点が解消されているため、使いやすく、手直しが簡単です。その結果、MPSモジュールは本質的に効果対費用も高くなります。 2.7V〜6V 入力範囲 |
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成