絶縁型のコンパクトな電源モジュール: MIDシリーズ

絶縁型の電源アプリケーションに最適なモジュールソリューション

MPSファミリの小型の絶縁型電源モジュールは、RS485、RS232、CAN通信、およびその他の産業用やネットワーク用のデジタルアイソレータにバイアスをかけるのに最適です。PLCシステムのチャネル密度が高くなると、チャネルあたり面積が小さくなるため、ソリューションにとって基板面積を最小限に抑えることが重要になります。MID電源モジュールファミリは、デジタルアイソレータに電力を供給するためのトランスと5Vの絶縁型電源を統合した小さなソリューションを提供します。これらの絶縁型の電源モジュールは、従来のSIPモジュールよりも小型であり、モノチップパッケージで提供されるため、過酷な産業用環境での堅牢性と信頼性が大幅に向上します。優れた磁場耐性、自動SMT機械による高い製品歩留まり、簡単なはんだ付け検査により、このシリーズは絶縁型のアプリケーションに最適です。

特徴 :

  • 最大1Wの電力、3.3Vまたは5Vの入力容量
  • 制御された3.3Vまたは5V出力で、優れた負荷過渡応答
  • 0.4%ロードレギュレーション、1.5%ラインレギュレーション
  • 0.4%ロードレギュレーション、1.5%ラインレギュレーション
  • 強力な磁界耐性、最大3kVDCの絶縁をサポート
  • 高さ2.5mmの非常に薄型で小型のSOIC-16ワイドボディパッケージに統合されたトランス
  • SIPパッケージモジュールと比較して、ボードの占有面積を50%削減

関連製品の詳細ページ