アダプティブヘッドライト
Session textval
Session Titefor popup
アダプティブヘッドライト コンテンツ
概要
ブロック図
下図で情報を展開する部品を選択ください
Components List
リソース
-
PRODUCT
MPQ6609A-AEC1製品32V, 1A, Stepper Motor Driver, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ6653C-AEC1製品35V/1.2A, Single-Phase BLDC Motor Driver with Integrated Hall Sensor, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ6653B-AEC1製品35V/1.2A, Single-Phase BLDC Motor Driver with Integrated Hall Sensor and MOSFETs, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ6609-AEC1製品32V, 1A, Stepper Motor Driver, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ71000FS-AEC1製品MPSafeTM ASIL-D, 36V, 300mA, Dual LDO with ADC and I2C Interface, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ6603-AEC1製品55V, Dual Full-Bridge Motor Driver with Internal Current Sense, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ6653A-AEC1製品35V/1.2A、単相BLDCモータドライバ、ホールセンサ内蔵、TSOT23-6-SLおよびTSOT23-6パッケージ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ6653-AEC1製品35V、シングルフェーズ、ホールセンサを組み込んだBLDCモータドライバ、AEC-Q100認証
-
PRODUCT
MPQ6600L-AEC1製品内部電流検知を備えた35V、1.5A ステッピングモータドライバ
-
PRODUCT
MPQ2022A-AEC1製品デジタル診断および保護用のシリアル デジタルインタフェースおよびADCを備えた、40V、300mA デュアルチャネルLDO、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ2026A-AEC1製品事前昇圧、業界標準の同期シリアルインタフェース、デジタル診断および保護用ADCを備えた、40V、300mAデュアルチャネルLDO、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ2024A-AEC1製品事前昇圧デジタルインタフェース、デジタル診断および保護用ADCを備えた、40V、300mA、ファントムアンテナLDO、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ5850-AEC1製品36V、逆入力保護付きスマートダイオードコントローラ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ2484-AEC1製品75V、マルチ調光モード付き、マルチトポロジーLEDコントローラ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ7200-AEC1製品42V、1.2A、昇降圧、または3A、降圧型同期整流LEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ4425B-AEC1製品高効率、1.5A、36V、400kHz、同期整流、ステップダウン、LEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ7220-AEC1製品6チャネル、最大100mA / Ch、昇圧型LEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ4425A-AEC1製品高効率、1.5A、36V、2.2MHz、同期整流ステップダウンLEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ2019-AEC1製品40V、300mA、低静止電流、調整可能な出力リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MPM6010-AEC1製品インダクタ内蔵、車載用グレード、36V、1.5A、高効率モジュール、同期整流ステップダウンLEDドライバ
-
ARTICLE
周波数スペクトラム拡散 (FSS) 設計における適切なパラメータの選択寄稿文周波数スペクトラム拡散 (FSS) 技術は、電磁障害 (EMI) ノイズを低減するために電力コンバータに広く適用されています。しかし実際には、副作用を最小限に抑えながらEMI性能を最適化するためには、FSS設計において考慮しなければならない複数のパラメータが存在します。変調形状,周波数,深度などのFSSパラメータを紹介し、それらがEMIスペクトルに与える影響を解析します。FSSパラメータを最適化するための周波数拡散スペクトル手法を評価する3つの鍵となる方法を議論し、さらにFSS設計のための柔軟なMPSソリューションを検討します。 電力変換器のアクティブスイッチは高周波で動作し、回路内に高いdv/dtノードと高いdi/dtループを生成します。これにより、不要なEMIノイズが回路に流れます。図1は、降圧コンバータのDV/dtノードのスイッチング波形を示します。 スイッチング...
-
PRODUCT
MPQ6653AGDTE-AEC1製品35V/1.2A、単相BLDCモータドライバ、ホールセンサ内蔵、TQFN-6 (2mm x 3mm) WFパッケージ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ2029-AEC1製品40V、450mA、低静止電流、調整可能な出力のリニアレギュレータ、AEC-Q100
-
PRODUCT
MPQ6400-AEC1製品低静止電流プログラマブル遅延監視回路 AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ2013A-AEC1製品イネーブルピン付き、40V、150mA、低静止電流のリニアレギュレータ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成