- MPQ6653C-AEC1
MPQ6653C-AEC1
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)3.5
- 入力電圧 (最大) (V)35
- Number of Phase1
- Iout (max) (A)1.2
- Integrated Hall SensorYes
- Integrated Power MOSFETsYes
- Speed Close LoopYes
- グレードAutomotive
- パッケージ(mm)TQFN-6 (2x3), TSOT23-6, TSOT23-6-SL
- Integrated Current Sense AmplifiersNo
- InputsPWM or DC
The MPQ6653C-AEC1 is a single-phase brushless DC (BLDC) motor driver with integrated power MOSFETs and an embedded Hall sensor. It drives a single-phase BLDC motor, with up to 1.2A of peak coil current. The input voltage (VCC) range is between 3.5V and 35V.
The MPQ6653C-AEC1 controls the motor speed through the pulse-width modulation (PWM) signal or the DC voltage on the PWM pin. The device features configurable soft commutation, a Hall offset angle, and speed curve configurations.
The FG/RD pin acts as either a rotating speed indicator (FG) based on the embedded Hall sensor’s output, or a locked-rotor indicator (RD) if locked-rotor protection is triggered.
Rich protections include input over-voltage protection (OVP), under-voltage lockout (UVLO), locked-rotor protection, over-current limiting (OCL), and thermal shutdown protection.
The MPQ6653C-AEC1 is available in TSOT23-6-SL, TSOT23-6, and wettable-flank TQFN-6 (2mmx3mm) packages. It is available in AEC-Q100 Grade 1.
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 3.5V to 35V Operating Input Voltage (VCC) Range
- On-Chip Hall Sensor
- Integrated High-Side and Low-Side MOSFETs (HS-FET and LS-FET, Respectively): 960mΩ
- Selectable Open-Loop or Closed-Loop Speed Control
- Configurable Curves
- Configurable Starting Duty Cycle
- Configurable Stopping Duty Cycle
- Soft Commutation
- Configurable Soft Acceleration Time
- Configurable Hall Leading/Lag Angle
- Supports 50Hz to 100kHz Pulse-Width Modulation (PWM) Input Frequency or DC Input
- Automatic Reverse Current Block
- 24kHz PWM Output Frequency
- Configurable Current Limit
- Over Current Protection (OCP)
- Over-Voltage Protection (OVP)
- Standby Mode
- Selectable FG or RD Output
- Available in TSOT23-6-SL, TSOT23-6, and TQFN-6 (2mmx3mm) Wettable-Flank Packages
- Available in AEC-Q100 Grade 1
入手可能な製品番号
MPQ6653CGJS-xxxx-AEC1-Z MPQ6653CGJS-xxxx-AEC1-P MPQ6653CGJS-0000-AEC1-Z MPQ6653CGJS-0000-AEC1-P MPQ6653CGJ-xxxx-AEC1-Z MPQ6653CGJ-xxxx-AEC1-P MPQ6653CGJ-0000-AEC1-Z MPQ6653CGJ-0000-AEC1-P MPQ6653CGDTE-xxxx-AEC1-Z MPQ6653CGDTE-xxxx-AEC1-P MPQ6653CGDTE-0000-AEC1-Z MPQ6653CGDTE-0000-AEC1-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MPQ6653C-AEC1 Resources
-
APPLICATION
シートコンフォート制御アプリケーションシートコンフォート制御テクノロジーにより、ユーザーは車の座席の快適さの設定を正確に調整およびカスタマイズできるため、最適な運転体験が保証されます。ランバーサポート、シートヒーター、換気のいずれを調整する場合でも、シートコンフォート制御システムはシームレスで応答性の高いエクスペリエンスを提供し、車内全体の快適性を向上させます。 MPSの包括的なソリューションには、モータ・ドライバ、電流センサ、位置センサ、LDO、ウォッチドッグタイマー、監視回路が含まれます。これらの製品は、基本的な座席調整から洗練された快適機能に至るまで、あらゆる機能を強化し、すぐれた運転体験に貢献し、シートコンフォート制御のあらゆる面で効率、信頼性、精度を提供します。 MPSのソリューションポートフォリオは、次世代のシートコンフォート制御システムを駆動するために必要なすべてを提供します。
-
APPLICATION
アダプティブヘッドライトアプリケーションアダプティブヘッドライトシステムは、自動車の安全性と利便性の大きな進歩を示しています。これらのシステムは、さまざまな運転状況に応じて車両のヘッドライトの方向と強度をインテリジェントに調整し、視認性を高め、運転手と対向車の両方のまぶしさを軽減します。アダプティブヘッドライトは、運転手が障害物や歩行者をより迅速かつ正確に検出するのに役立つため、夜間の運転に特に役立ちます。 MPSの革新的なソリューション一式には、モータ・ドライバ、LEDドライバ、スマートダイオードコントローラ、低ドロップアウト (LDO) レギュレータ、ウォッチドッグタイマー、監視回路など、アダプティブヘッドライト アプリケーション向けにカスタマイズされた幅広い半導体部品が含まれています。これらの部品は、優れた効率性、信頼性、コンパクトなフォームファクタを提供するように細心の注意を払って設計されています。 MP...
-
PRODUCT CATEGORY
機能集積型BLDCモータ・ドライバ製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
ファンドライバ製品カテゴリ -
PRODUCT
MP6616D製品18V、6Aピーク、MOSFETとホールセンサ内蔵、シングルフェーズBLDCモータ・ドライバ
-
PRODUCT
MP6630E製品16V, 3-Phase BLDC Motor Driver with Integrated Hall Sensor
-
PRODUCT
MP6658製品32V, 2.7A Peak, 1-Phase BLDC Motor Driver with Integrated MOSFETs and Hall Sensor
-
PRODUCT
MP6652B製品18V, Single-Phase BLDC Motor Driver with Integrated Hall Sensor
-
PRODUCT
MPQ6632-AEC1製品50V, 3-Phase BLDC Motor Driver with 1A Gate Driver, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ6653B-AEC1製品35V/1.2A, Single-Phase BLDC Motor Driver with Integrated Hall Sensor and MOSFETs, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MP6617A製品18V, 6A Peak, 1-Phase BLDC Motor Driver with Integrated MOSFETS and Hall Sensor
-
PRODUCT
MP6617製品18V, 6A Peak, 1-Phase BLDC Motor Driver with Integrated MOSFETS and Hall Sensor
-
PRODUCT
MP6653B製品35V/1.2A, Single-Phase BLDC Motor Driver with Integrated Hall Sensor and MOSFETs
-
PRODUCT
MP6638製品16V, 1.7A Peak, 3-Phase, Sensorless BLDC Motor Driver with Integrated MOSFETs
-
PRODUCT
MP6635製品35V, 3-Phase, Sensorless BLDC Motor Driver with Configurable Gate Driver, Non AEC-Q100 Version
-
PRODUCT
MP6642製品35V, 5A Peak, Three-Phase, Sensorless BLDC Motor Driver
-
PRODUCT
MPQ6635-AEC1製品35V, 3-Phase, Sensorless BLDC Motor Driver with Configurable Gate Driver
-
PRODUCT
MPQ6547A-AEC1製品4V to 32V, 4A Peak Current, Three-Phase Power Stage, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MP6634製品35V、2Aピーク、3相、センサレスBLDCモータ・ドライバ
-
PRODUCT
MP6636製品MOSFET内蔵、18V、4Aピーク、3フェーズ、センサレスBLDCモータ・ドライバ
-
PRODUCT
MP6631H製品35V入力、3Aピーク相電流、3相BLDCモータ・ドライバ
-
PRODUCT
MP6616B製品クローズドループ / オープンループ速度制御と強化ESD機能付き、18V、2A のシングルフェーズBLDCモータドライバIC
-
PRODUCT
MP6655製品18V、2.5Aピーク、MOSFETとホールセンサを内蔵したシングルフェーズBLDCファンドライバ
-
PRODUCT
MP6637A製品5.5V, 1.3A Peak, Three-Phase, Sensorless Sinusoidal BLDC Motor Driver with Integrated MOSFETs
-
PRODUCT
MPQ6634-AEC1製品35V、2Aピーク、三相、センサレスBLDCモータドライバ、AEC-Q100認定
注文
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成