- 製品
- モータ・ドライバ / モータ・コントローラ
- ファンドライバ
- MP6655
MP6655
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)3.3
- 入力電圧 (最大) (V)18
- Number of Phase1
- Iout (max) (A)2.5
- Integrated Hall SensorYes
- Integrated Power MOSFETsYes
- Speed Close LoopYes
- グレードCatalog
- パッケージ(mm)TSOT23-6-L, TSOT23-6-SL
MP6655はパワーMOSFETとホール効果センサを内蔵したシングルフェーズブラシレスDC (BLDC) モータドライバです。最大2.5Aのピーク位相電流で単相BLDCモータを駆動します。入力電圧 (VIN) 範囲は3.3V~18Vです。
MP6655は、60Hz~100kHzの範囲のPWM入力周波数を持つパルス幅変調 (PWM) 信号を通じてモータ速度を制御します。
MP6655には回転速度検出機能があります。回転速度検出器 (FG / RDピン) はオープンドレイン出力です。内部ホールコンパレータの出力に、高いまたは低い電圧を出力します。
豊富な保護には、入力過電圧保護 (OVP)、低電圧誤動作防止機能 (UVLO)、ロックロータ保護、過電流保護 (OCP)、およびサーマルシャットダウン保護が含まれます。
MP6655は、TSOT23-6-SLおよびTSOT23-6-Lパッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 3.3V〜18Vの動作入力電圧 (VIN) 範囲
- 2.5Aピークフェーズ電流
- オンチップ・ホールセンサ
- パワーMOSFETを内蔵 : 全250mΩのハイサイドMOSFET (HS-FET) およびローサイドMOSFET (LS-FET)
- 60Hz〜100kHzのパルス幅変調 (PWM) 入力範囲
- 曲線の設定
- 設定可能な最小速度と開始デューティサイクル
- クローズドループまたはオープンループ速度制御
- 設定可能なソフトスタート時間 (tSS)
- 省電力モード
- 27kHzのPWM出力周波数
- スタンバイモード
- 最大ピーク電流保護
- 過電流保護 (OVP)
- ロックロータ保護
- 過電流保護 (OCP)
- 自動回復付きサーマルシャットダウン
- 選択可能なFGおよびRD出力
- TSOT23-6-SLおよびTSOT23-6-Lパッケージで提供
入手可能な製品番号
MP6655GJS-xxxx-Z MP6655GJS-xxxx-P MP6655GJS-0000-Z MP6655GJS-0000-P MP6655GJL-xxxx-Z MP6655GJL-xxxx-P MP6655GJL-0000-Z MP6655GJL-0000-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP6655 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
ファンドライバ製品カテゴリ -
APPLICATION
ノートPC (インテル IMVP8 /IMVP9対応 )アプリケーションノートPCは多くの消費者と企業にとって重要な機器であるため、スリムなパッケージで信頼性の高い性能と合理化されたユーザーエクスペリエンスを提供する必要があります。新しいテクノロジーとアプリケーションが市場に参入し続けるにつれて、ノートPCは、増加する処理性能および効率の要求と、小型で軽量という顧客の期待とのバランスをとる必要があります。新しいノートPCのモデルは、高度な接続性とユーザーインタフェースを備えつつ、より長いバッテリ寿命と低消費電力を組み合わせて構築されており、手頃なコストで可能な限り最高の性能を提供します。 MPSのコンバータ、アダプタ、バックライトドライバ、ロードスイッチ、USBスイッチ、ドライバ、およびチャージャは、製品への電力供給を実現するのに役立ちます。この広範な製品ポートフォリオは、高効率、堅牢な保護、および優れた熱性能を小さなパッケージに統合することにより、設計プロ...
-
PRODUCT
MP6616D製品18V、6Aピーク、MOSFETとホールセンサ内蔵、シングルフェーズBLDCモータ・ドライバ
-
PRODUCT
MP6630E製品16V, 3-Phase BLDC Motor Driver with Integrated Hall Sensor
-
PRODUCT
MPQ6653C-AEC1製品35V/1.2A, Single-Phase BLDC Motor Driver with Integrated Hall Sensor, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MP6658製品32V, 2.7A Peak, 1-Phase BLDC Motor Driver with Integrated MOSFETs and Hall Sensor
-
PRODUCT
MP6652B製品18V, Single-Phase BLDC Motor Driver with Integrated Hall Sensor
-
PRODUCT
MPQ6632-AEC1製品50V, 3-Phase BLDC Motor Driver with 1A Gate Driver, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ6653B-AEC1製品35V/1.2A, Single-Phase BLDC Motor Driver with Integrated Hall Sensor and MOSFETs, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MP6617A製品18V, 6A Peak, 1-Phase BLDC Motor Driver with Integrated MOSFETS and Hall Sensor
-
PRODUCT
MP6617製品18V, 6A Peak, 1-Phase BLDC Motor Driver with Integrated MOSFETS and Hall Sensor
-
PRODUCT
MP6653B製品35V/1.2A, Single-Phase BLDC Motor Driver with Integrated Hall Sensor and MOSFETs
-
PRODUCT
MP6638製品16V, 1.7A Peak, 3-Phase, Sensorless BLDC Motor Driver with Integrated MOSFETs
-
PRODUCT
MP6635製品35V, 3-Phase, Sensorless BLDC Motor Driver with Configurable Gate Driver, Non AEC-Q100 Version
-
PRODUCT
MP6642製品35V, 5A Peak, Three-Phase, Sensorless BLDC Motor Driver
-
PRODUCT
MPQ6635-AEC1製品35V, 3-Phase, Sensorless BLDC Motor Driver with Configurable Gate Driver
-
PRODUCT
MP6634製品35V、2Aピーク、3相、センサレスBLDCモータ・ドライバ
-
PRODUCT
MP6636製品MOSFET内蔵、18V、4Aピーク、3フェーズ、センサレスBLDCモータ・ドライバ
-
PRODUCT
MP6631H製品35V入力、3Aピーク相電流、3相BLDCモータ・ドライバ
-
PRODUCT
MP6616B製品クローズドループ / オープンループ速度制御と強化ESD機能付き、18V、2A のシングルフェーズBLDCモータドライバIC
-
PRODUCT
MP6637製品5.5V、1.3Aピーク、三相、センサレスBLDCモータドライバ、MOSFET内蔵
-
PRODUCT
MP6653A製品TSOT23-6-SL、および、TSOT23-6パッケージにホールセンサとMOSFETを内蔵した35V、1.2A、単相BLDCモータドライバ
-
PRODUCT
MP6637A製品5.5V, 1.3A Peak, Three-Phase, Sensorless Sinusoidal BLDC Motor Driver with Integrated MOSFETs
-
PRODUCT
MPQ6653A-AEC1製品35V/1.2A、単相BLDCモータドライバ、ホールセンサ内蔵、TSOT23-6-SLおよびTSOT23-6パッケージ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MP6631B製品35V 3Aピーク相電流、3相BLDCモータドライバ
注文
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成