- MP6617
MP6617
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)3.3
- 入力電圧 (最大) (V)18
- Number of Phase1
- Iout (max) (A)6
- Integrated Hall SensorYes
- Integrated Power MOSFETsYes
- Speed Close LoopYes
- グレードCatalog
- パッケージ(mm)QFN-10 (2.5x3)
The MP6617 is a single-phase brushless DC (BLDC) motor driver with integrated power MOSFETs and a Hall sensor. It drives a single-phase BLDC motor with up to 6A of peak current. The input voltage (VIN) ranges between 3.3V and 18V.
The MP6617 controls the motor speed via the pulse-width modulation (PWM) signal with a 60Hz to 100kHz PWM input frequency.
The MP6617 also has a rotational speed detector (the FG/RD pin). The FG/RD is an open-drain output that outputs a high or low voltage relative to the internal Hall comparator’s output.
Rich protections include input over-voltage protection (OVP), under-voltage lockout (UVLO), locked-rotor protection, over-current protection (OCP), and thermal shutdown protection.
The MP6617 is available in a QFN-10 (2.5mmx3mm) package.
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 3.3V to 18V Operating Input Voltage (VIN) Range
- On-Chip Hall Sensor
- Integrated 64mΩ High-Side MOSFET (HS-FET) and Low-Side MOSFET (LS-FET)
- 60Hz to 100kHz Pulse-Width Modulation (PWM) Input
- Curve Configuration
- Selectable Open-Loop or Closed-Loop Speed Control
- Configurable Soft Acceleration Time
- Power-Save Mode
- 27kHz Switching Frequency (fSW)
- Configurable Current Limit Up to 6A
- Continuous Output Average Current Up to 3A
- Over-Current Protection (OCP)
- Over-Voltage Protection (OVP)
- Locked-Rotor Protection
- Selectable FG/RD Outputs
- Available in a QFN-10 (2.5mmx3mm) Package
入手可能な製品番号
MP6617GQB-xxxx-Z MP6617GQB-xxxx-P MP6617GQB-0000-Z MP6617GQB-0000-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP6617 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
ファンドライバ製品カテゴリ -
APPLICATION
ノートPC (インテル IMVP8 /IMVP9対応 )アプリケーションノートPCは多くの消費者と企業にとって重要な機器であるため、スリムなパッケージで信頼性の高い性能と合理化されたユーザーエクスペリエンスを提供する必要があります。新しいテクノロジーとアプリケーションが市場に参入し続けるにつれて、ノートPCは、増加する処理性能および効率の要求と、小型で軽量という顧客の期待とのバランスをとる必要があります。新しいノートPCのモデルは、高度な接続性とユーザーインタフェースを備えつつ、より長いバッテリ寿命と低消費電力を組み合わせて構築されており、手頃なコストで可能な限り最高の性能を提供します。 MPSのコンバータ、アダプタ、バックライトドライバ、ロードスイッチ、USBスイッチ、ドライバ、およびチャージャは、製品への電力供給を実現するのに役立ちます。この広範な製品ポートフォリオは、高効率、堅牢な保護、および優れた熱性能を小さなパッケージに統合することにより、設計プロ...
-
PRODUCT
MP6616D製品18V、6Aピーク、MOSFETとホールセンサ内蔵、シングルフェーズBLDCモータ・ドライバ
-
PRODUCT
MP6630E製品16V, 3-Phase BLDC Motor Driver with Integrated Hall Sensor
-
PRODUCT
MPQ6653C-AEC1製品35V/1.2A, Single-Phase BLDC Motor Driver with Integrated Hall Sensor, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MP6658製品32V, 2.7A Peak, 1-Phase BLDC Motor Driver with Integrated MOSFETs and Hall Sensor
-
PRODUCT
MP6652B製品18V, Single-Phase BLDC Motor Driver with Integrated Hall Sensor
-
PRODUCT
MPQ6632-AEC1製品50V, 3-Phase BLDC Motor Driver with 1A Gate Driver, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ6653B-AEC1製品35V/1.2A, Single-Phase BLDC Motor Driver with Integrated Hall Sensor and MOSFETs, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MP6617A製品18V, 6A Peak, 1-Phase BLDC Motor Driver with Integrated MOSFETS and Hall Sensor
-
PRODUCT
MP6653B製品35V/1.2A, Single-Phase BLDC Motor Driver with Integrated Hall Sensor and MOSFETs
-
PRODUCT
MP6638製品16V, 1.7A Peak, 3-Phase, Sensorless BLDC Motor Driver with Integrated MOSFETs
-
PRODUCT
MP6635製品35V, 3-Phase, Sensorless BLDC Motor Driver with Configurable Gate Driver, Non AEC-Q100 Version
-
PRODUCT
MP6642製品35V, 5A Peak, Three-Phase, Sensorless BLDC Motor Driver
-
PRODUCT
MPQ6635-AEC1製品35V, 3-Phase, Sensorless BLDC Motor Driver with Configurable Gate Driver
-
PRODUCT
MP6634製品35V、2Aピーク、3相、センサレスBLDCモータ・ドライバ
-
PRODUCT
MP6636製品MOSFET内蔵、18V、4Aピーク、3フェーズ、センサレスBLDCモータ・ドライバ
-
PRODUCT
MP6631H製品35V入力、3Aピーク相電流、3相BLDCモータ・ドライバ
-
PRODUCT
MP6616B製品クローズドループ / オープンループ速度制御と強化ESD機能付き、18V、2A のシングルフェーズBLDCモータドライバIC
-
PRODUCT
MP6655製品18V、2.5Aピーク、MOSFETとホールセンサを内蔵したシングルフェーズBLDCファンドライバ
-
PRODUCT
MP6637A製品5.5V, 1.3A Peak, Three-Phase, Sensorless Sinusoidal BLDC Motor Driver with Integrated MOSFETs
-
PRODUCT
MPQ6634-AEC1製品35V、2Aピーク、三相、センサレスBLDCモータドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MP6637製品5.5V、1.3Aピーク、三相、センサレスBLDCモータドライバ、MOSFET内蔵
-
PRODUCT
MP6653A製品TSOT23-6-SL、および、TSOT23-6パッケージにホールセンサとMOSFETを内蔵した35V、1.2A、単相BLDCモータドライバ
-
PRODUCT
MPQ6653A-AEC1製品35V/1.2A、単相BLDCモータドライバ、ホールセンサ内蔵、TSOT23-6-SLおよびTSOT23-6パッケージ、AEC-Q100認定
注文
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成