- MP6652B
MP6652B
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)3
- 入力電圧 (最大) (V)18
- Number of Phase1
- Iout (max) (A)1.3
- Integrated Hall SensorYes
- Integrated Power MOSFETsYes
- Speed Close LoopNo
- グレードCatalog
- パッケージ(mm)TSOT23-6-L, TSOT23-6-SL
The MP6652B is a single-phase brushless DC (BLDC) motor driver with integrated power MOSFETs and a Hall-effect sensor. It drives a single-phase brushless DC fan motor with up to 1.3A of peak output current (IOUT). The input voltage (VCC) ranges from 3V to 18V.
The device controls the rotational speed through the pulse-width modulation (PWM) signal on the PWM pin. The device features a built-in, configurable curve speed function that is ideal for cooling fan applications, which require flexible speed curve control.
The MP6652B provides rotational speed detection. The rotational speed detector (the FG/RD pin) is an open-drain output. It outputs a high or low voltage relative to the internal Hall comparator’s output. Higher speeds produce higher frequency signals.
Full protections include input over-voltage protection (OVP), under-voltage lockout (UVLO), locked-rotor protection, and thermal shutdown.
The MP6652B is available in TSOT23-6-L and TSOT23-6-SL packages.
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- On-Chip Hall Sensor
- Wide 3V to 18V Operating Input Voltage (VCC) Range
- Integrated Power MOSFETs: Total 850mΩ High-Side and Low-Side MOSFETs (HS-FET and LS-FET, Respectively)
- Configurable Starting Duty Cycle
- Rotational Speed Indication via FG Signal
- Locked-Rotor Protection Fault Indication
- 1kHz to 100kHz Pulse-Width Modulation (PWM) Input Frequency Range
- Optional 27kHz/54kHz Output Switching Frequency (fSW)
- Configurable Soft-On/Off Commutation Angle (Max 90°)
- Configurable Soft Start (SS)
- Locked-Rotor Protection with Auto-Recovery
- FG Outputs 0.5x, 1x, or 2x Original Hall Frequency
- Thermal Protection with Auto-Recovery
- Built-In Input Over-Voltage Protection (OVP) and Under-Voltage Lockout (UVLO) with Auto-Recovery
- Available in TSOT23-6-L and TSOT23-6-SL Packages
入手可能な製品番号
MP6652BGJS-xxxx-Z MP6652BGJS-xxxx-P MP6652BGJS-0000-Z MP6652BGJS-0000-P MP6652BGJL-xxxx-Z MP6652BGJL-xxxx-P MP6652BGJL-0000-Z MP6652BGJL-0000-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP6652B Resources
-
APPLICATION
空気清浄機 / 加湿器アプリケーション空気清浄器と加湿器は利用者の空気の品質を確実に改善できなければなりません。最良の設計はまたエネルギー効率、利便さ、低ノイズも提供しなければなりません。ますます多くの家電製品がスマートホームに対応することが期待されており、消費者は簡単に制御できるようワイヤレス接続のような新機能を求めるようになっています。このような消費者の期待に応えさらには先を行くに、設計者はさらに強力なモータ、制御ユニット、その他の要素をより小型で静かな空気品質管理システムの中に使用するという課題と向き合っています。そしてもちろん、新設計を行う際には消費者の関心は長寿命、低コストにあることを念頭に置く必要があります。 MPSの広範なポートフォリオは、電子ヒューズ、ロードスイッチ、昇圧および降圧コンバータ、リニアレギュレータ、プリドライバ、モータ・ドライバ、LCD電源、LEDおよびWLEDドライバ、そしてオペアンプを含...
-
PRODUCT CATEGORY
ファンドライバ製品カテゴリ -
APPLICATION
ノートPC (インテル IMVP8 /IMVP9対応 )アプリケーションノートPCは多くの消費者と企業にとって重要な機器であるため、スリムなパッケージで信頼性の高い性能と合理化されたユーザーエクスペリエンスを提供する必要があります。新しいテクノロジーとアプリケーションが市場に参入し続けるにつれて、ノートPCは、増加する処理性能および効率の要求と、小型で軽量という顧客の期待とのバランスをとる必要があります。新しいノートPCのモデルは、高度な接続性とユーザーインタフェースを備えつつ、より長いバッテリ寿命と低消費電力を組み合わせて構築されており、手頃なコストで可能な限り最高の性能を提供します。 MPSのコンバータ、アダプタ、バックライトドライバ、ロードスイッチ、USBスイッチ、ドライバ、およびチャージャは、製品への電力供給を実現するのに役立ちます。この広範な製品ポートフォリオは、高効率、堅牢な保護、および優れた熱性能を小さなパッケージに統合することにより、設計プロ...
-
APPLICATION
エアコンアプリケーション産業用および住宅用のエアコンは、信頼性、エネルギー効率、および利便性といった機能を顧客に提供する必要があります。最高の空調システムは、騒音を発生させたり電気代を上げたりすることなく、冷気を提供します。新世代のエアコンは、静電容量式タッチ、予知保全、ワイヤレス接続などのスマートホーム対応の機能を搭載しています。設計者は、顧客の期待に応え、それらの機能を超えるために、より強力なモータ、ファン、および制御ユニットをより小さく、より静かなエアコンシステムに取り付けるという課題に直面しています。新しい設計を開発する際には、快適さと低コストという重要なポイントも念頭に置く必要があります。 整流器、コンバータ、ブラシレスDCおよびステッピングモータ・ドライバを含むMPSの高効率ソリューションは、次世代の空調ユニットの市場投入期間を短縮するのに役立ちます。これらのフレキシブルで信頼性の高い製品は、革新的...
-
PRODUCT
MP6616D製品18V、6Aピーク、MOSFETとホールセンサ内蔵、シングルフェーズBLDCモータ・ドライバ
-
PRODUCT
MP6630E製品16V, 3-Phase BLDC Motor Driver with Integrated Hall Sensor
-
PRODUCT
MPQ6653C-AEC1製品35V/1.2A, Single-Phase BLDC Motor Driver with Integrated Hall Sensor, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MP6658製品32V, 2.7A Peak, 1-Phase BLDC Motor Driver with Integrated MOSFETs and Hall Sensor
-
PRODUCT
MPQ6632-AEC1製品50V, 3-Phase BLDC Motor Driver with 1A Gate Driver, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ6653B-AEC1製品35V/1.2A, Single-Phase BLDC Motor Driver with Integrated Hall Sensor and MOSFETs, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MP6617A製品18V, 6A Peak, 1-Phase BLDC Motor Driver with Integrated MOSFETS and Hall Sensor
-
PRODUCT
MP6617製品18V, 6A Peak, 1-Phase BLDC Motor Driver with Integrated MOSFETS and Hall Sensor
-
PRODUCT
MP6653B製品35V/1.2A, Single-Phase BLDC Motor Driver with Integrated Hall Sensor and MOSFETs
-
PRODUCT
MP6638製品16V, 1.7A Peak, 3-Phase, Sensorless BLDC Motor Driver with Integrated MOSFETs
-
PRODUCT
MP6635製品35V, 3-Phase, Sensorless BLDC Motor Driver with Configurable Gate Driver, Non AEC-Q100 Version
-
PRODUCT
MP6642製品35V, 5A Peak, Three-Phase, Sensorless BLDC Motor Driver
-
PRODUCT
MPQ6635-AEC1製品35V, 3-Phase, Sensorless BLDC Motor Driver with Configurable Gate Driver
-
PRODUCT
MP6634製品35V、2Aピーク、3相、センサレスBLDCモータ・ドライバ
-
PRODUCT
MP6636製品MOSFET内蔵、18V、4Aピーク、3フェーズ、センサレスBLDCモータ・ドライバ
-
PRODUCT
MP6631H製品35V入力、3Aピーク相電流、3相BLDCモータ・ドライバ
-
PRODUCT
MP6616B製品クローズドループ / オープンループ速度制御と強化ESD機能付き、18V、2A のシングルフェーズBLDCモータドライバIC
-
PRODUCT
MP6655製品18V、2.5Aピーク、MOSFETとホールセンサを内蔵したシングルフェーズBLDCファンドライバ
-
PRODUCT
MP6637A製品5.5V, 1.3A Peak, Three-Phase, Sensorless Sinusoidal BLDC Motor Driver with Integrated MOSFETs
-
PRODUCT
MPQ6634-AEC1製品35V、2Aピーク、三相、センサレスBLDCモータドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MP6637製品5.5V、1.3Aピーク、三相、センサレスBLDCモータドライバ、MOSFET内蔵
注文
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成