機能集積型BLDCモータ・ドライバ
MPS独自のICプロセス技術を使用するMPSの機能集積型BLDCモータ・ドライバは、大型で低RDS(ON)パワーMOSFETをICに組み込み、ブラシレスDC (BLDC) モータを直接駆動可能にし、利用可能な最小のシングルチップのBLDCドライバソリューションを実現します。これらの機能集積型BLDC モータ・ドライバは、電動工具、ファン、ポンプ、電動自転車など、ロボット工学、産業用、自動車用、および民生用アプリケーションで使用されるBLDCおよび永久磁石同期モータ (PMSM) を駆動するように設計可能です。MPSのソリューションには、PWMおよびイネーブル入力、ハイサイド (HS) およびローサイド (LS) 入力、ホール信号入力などのようなさまざまな選択可能な入力モードがあります。また、100%デューティサイクル動作、堅牢な保護機能、内蔵電流検出アンプも備えています。一部の部品は車載用の認定を受けています (AEC-Q100)。
複数の機能: さまざまなロジック入力構成と内蔵電流検出アンプ
最大8Aのパワーステージ: 自動車市場で最小のQFNを使用したフリップチップ・パッケージ
熱性能: 低RDS(ON)は低電力損失と向上した熱性能を提供
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成