車載インテリア用LEDドライバ

設計の柔軟性
調光モードの調整
すぐれた性能
低EMI
設計作業の削減
高度な機能集積で
設計をシンプルに

MPSは、ヘッドランプからテールランプ、車内に至るまで、あらゆる種類のライティングニーズに対応する堅牢でコスト効率の高いLEDドライバを提供しています。ほとんどのドライバは柔軟な調光モードと障害検出機能を搭載しており、コンパクトなパッケージで提供されるため、設計者は新しい特殊なライティングフォームファクタを実現できます。


参照表示列
ステータス
MPS在庫状況
Applications
Dimming (Output)
Topology
Channels
入力電圧(最小) (V)
入力電圧 (最大) (V)
Vout (max) (V)
Iout (max) (A)
Iq (typ) (mA)
Current Limit
fsw(最大)(kHz)
Temperature Range (°C)
パッケージタイプ
パッケージのサイズ:幅×長さ (mm)
パッケージ(mm)
MPSafe
MPL
Product URL
Applications
Dimming (Output)
Topology
Channels
入力電圧(最小) (V)
入力電圧 (最大) (V)
Vout (max) (V)
Iout (max) (A)
Iq (typ) (mA)
Current Limit
fsw(最大)(kHz)
Temperature Range (°C)
パッケージタイプ
パッケージのサイズ:幅×長さ (mm)
パッケージ(mm)
MPS
Backlight
A-Dim
Mix-Dim
P-Dim
Smart-Dim
Boost
Boost/SEPIC
LED Driver with Current Source
SEPIC
4
6
8
16
QFN-20 (3x4) WF
QFN-24 (4x4)
TQFN-24 (4x4)
TSSOP-28EP
Is MPSafe Has MPL Product URL
     
MPQ3386-AEC1

50V、6ストリング白色LEDドライバ、AEC-Q100認定済み

MPSから購入 Backlight P-Dim Boost 6 4.5 25 50 1250 QFN-24 (4x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq3386-aec1.html
MPQ3387L-AEC1

車載用グレード、ステップアップ、6ストリング、最大45mA/ストリング、アナログおよびPWM調光を組み合わせた白色LEDドライバ

MPSから購入 Backlight Smart-Dim Boost 6 3 25 50 1250 TQFN-24 (4x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq3387l-aec1.html
MPQ3369-AEC1

15000:1の調光比とI2C付き、6チャネル、最大100mA/チャネル、昇圧型白色LEDドライバ

MPSから購入 P-Dim, A-Dim, Mix-Dim Boost, SEPIC 6 3.5 36 45 2200 QFN-24 (4x4), TSSOP-28EP 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq3369-aec1.html
MPQ3367-AEC1

15000:1の調光比とI2C付き、6チャネル、最大150mA/Ch、昇圧型白色LEDドライバ

MPSから購入 P-Dim, A-Dim, Mix-Dim Boost, SEPIC 6 3.5 36 45 2200 QFN-24 (4x4), TSSOP-28EP 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq3367-aec1.html
MPQ3326-AEC1

独立したPWMアナログ調光とI2Cインタフェース付き、16チャネル、50mA/チャネル、LEDドライバ、AEC-Q100認定

MPSから購入 Backlight P-Dim, A-Dim LED Driver with Current Source 16 4 16 QFN-24 (4x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq3326-aec1.html
MPQ3364-AEC1

15000:1の調光比とI2C付き、4チャネル、最大150mA / チャネル、昇圧型白色LEDドライバ、AEC-Q100

MPSから購入 P-Dim, A-Dim, Mix-Dim Boost/SEPIC 4 3.5 36 45 2200 QFN-24 (4x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq3364-aec1.html
MPQ3324-AEC1

独立したPWMアナログ調光とシリアルインタフェース付き、8チャネル、100mA/Ch、LEDドライバ、AEC-Q100認定

MPSから購入 P-Dim, A-Dim LED Driver with Current Source 8 4 16 QFN-24 (4x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq3324-aec1.html
MPQ3367A-AEC1

15000:1調光比およびI2Cインタフェース付き、低EMI、6チャネル、最大150mA/CH、昇圧型白色LEDドライバ、AEC-Q100認定済み

MPSから購入 P-Dim, A-Dim, Mix-Dim Boost, SEPIC 6 3.5 36 45 2200 QFN-24 (4x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq3367a-aec1.html
MPQ3326A-AEC1

独立したPWMアナログ調光とシリアルインタフェース付き、16チャネル、80mA/Ch、LEDドライバ、AEC-Q100認定

MPSから購入 P-Dim, A-Dim LED Driver with Current Source 16 4.5 16 QFN-24 (4x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq3326a.html
MPQ3326B-AEC1

独立したPWMアナログ調光とシリアルインタフェース (デフォルトでイネーブル) 付き、16チャネル、80mA/Ch、LEDドライバ、AEC-Q100認定

MPSから購入 P-Dim, A-Dim LED Driver with Current Source 16 4.5 16 QFN-24 (4x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq3326b-aec1.html
MPQ3323B-AEC1

独立したPWMアナログ調光とデジタルインタフェース付き、4チャネル、320mA/Ch、LEDドライバ、AEC-Q100認定

MPSから購入 Backlight P-Dim, A-Dim LED Driver with Current Source 4 4.5 16 QFN-24 (4x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq3323b-aec1.html
MPQ3359-AEC1

高調光比、4チャネル、最大150mA/Ch、昇圧型白色LEDドライバ、AEC-Q100認定

MPSから購入 Backlight P-Dim, A-Dim, Mix-Dim Boost/SEPIC 4 3.5 40 50 2200 QFN-20 (3x4) WF 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq3359-aec1.html
MPQ3359A-AEC1
1 / 2 / 3 / 4チャネル、高調光比、最大150mA/Ch、昇圧型白色LEDドライバ、AEC-Q100認定
MPSから購入 Backlight P-Dim, A-Dim, Mix-Dim Boost/SEPIC 4 3.5 40 50 2200 QFN-20 (3x4) WF 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq3359a-aec1.html
他の該当製品型番はありません