車載IR LEDドライバ

設計の柔軟性
調光モードの調整
すぐれた性能
低EMI
設計作業の削減
高度な機能集積で
設計をシンプルに

MPSは、ヘッドランプからテールランプ、車内に至るまで、あらゆる種類のライティングニーズに対応する堅牢でコスト効率の高いLEDドライバを提供しています。ほとんどのドライバは柔軟な調光モードと障害検出機能を搭載しており、コンパクトなパッケージで提供されるため、設計者は新しい特殊なライティングフォームファクタを実現できます。


参照表示列
ステータス
MPS在庫状況
Applications
Topology
Channels
入力電圧(最小) (V)
入力電圧 (最大) (V)
Vout (max) (V)
Iout (max) (A)
Iq (typ) (mA)
fsw(最大)(kHz)
Rds(on) (mΩ)
Temperature Range (°C)
パッケージ(mm)
パッケージのサイズ:幅×長さ (mm)
パッケージタイプ
MPSafe
MPL
Product URL
Applications
Topology
Channels
入力電圧(最小) (V)
入力電圧 (最大) (V)
Vout (max) (V)
Iout (max) (A)
Iq (typ) (mA)
fsw(最大)(kHz)
Rds(on) (mΩ)
Temperature Range (°C)
パッケージ(mm)
パッケージのサイズ:幅×長さ (mm)
パッケージタイプ
MPS
Buck
1
44/40
85/50
QFN-13 (2.5x3)
QFN-15 (3x4)
QFN-19 (3x4)
TQFN-19 (3x4)
Is MPSafe Has MPL Product URL
     
MPQ76200FS-AEC1
MPSafe

MPSafeTM, ASIL-B, 36V, 6A, IR LED Driver with Eye Safety Features, AEC-Q100 Qualified

Buck 1 4.5 36 6 3 2200 TQFN-19 (3x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq76200fs-aec1.html
MP7230

42V、1.2A、同期整流昇降圧、または3A、降圧型赤外線LEDドライバ

MPSから購入 6 42 18 1.2/3 410 44/40 QFN-19 (3x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp7230.html
MPQ7235-AEC1

36V、3A、同期整流降圧型車載用赤外線LEDドライバ、AEC-Q100認定

MPSから購入 4 36 0.8 x VIN 3 2200 85/50 QFN-13 (2.5x3) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq7235-aec1.html
MPQ7231

MPSafe、42V、3A降圧、または2.4A昇降圧、同期整流赤外線LEDドライバ、AEC-Q100認定

MPSから購入 6 42 3 for buck; 2.4 for buck-boost 2400 for buck; 1250 for buck-boost 44/40 QFN-19 (3x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq7231.html
MPQ7232-AEC1

36V, 6A, Synchronous Buck Infrared LED Driver, AEC-Q100 Qualified

MPSから購入 Buck 1 4.5 36 6 0.6 2250 QFN-15 (3x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq7232-aec1.html
他の該当製品型番はありません