MPC12106-54-0750-0220
入手可能な製品番号
MPC12106-54-0750-0220-T
関連商品
EVMPC12106-54-02A 高効率、非絶縁、固定比率、750W、デジタルDC/DC電源モジュール評価ボード
EVMPC12106-54-02Aは、固定で4 : 1のトランス巻数比を備えた高効率で、モノリシックな、非絶縁LLC / DCX電源カードモジュールであるMPC12106-54-0750-0220の機能を実証するために設計された評価ボードです。
EVMPC12106-54-02Aは、幅広い動作入力電圧 (VIN) 範囲にわたって最大60Aの連続負荷電流を供給できます。広い出力電流 (IOUT) 負荷範囲にわたって高効率を実現可能です。
MPC12106-54-0750-0220は、デジタルLLCコントローラMP2981を採用しています。
MPC12106-54-0750-0220は、薄型の表面実装 (24mm x 18mm x 9.1mm) パッケージで提供されます。
評価ボード詳細をご覧ください。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成