- 製品
- パワーマネジメント
- 保護回路用
- 電子ヒューズとホットスワップ
- 最大入力電圧7V以下
- MP5096
MP5096
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)2.7
- 入力電圧 (最大) (V)5.5
- Iout (max) (A)30
- Ilimit (A)Prog.
- Iq (typ) (µA)840
- Channels1
- EnableActive High
- Fault FlagCurrent Limit, Over-Current Protection (OCP), Over-Temperature Protection (OTP), Short-Circuit Protection (SCP)
- Rds(on) (mΩ)1
- Slew Rate ControlYes
- グレードCatalog
- パッケージ(mm)UTQFN-22 (2x4)
The MP5096 is an e-fuse capable of supporting up to 30A of continuous current, covering a 2.7V to 5.5V input voltage (VIN) range. With inrush current control, current monitoring, and 1mΩ on resistance (RDS(ON)) in a tiny package, the device comprises a highly efficient, space-saving solution.
It is equipped with a very accurate current monitoring and a configurable current limit. Soft start (SS) functionality helps avoid inrush current during circuit start-up. The MP5096 also provides a configurable SS time (tSS), output discharge function, over-current protection (OCP), and thermal shutdown.
The MP5096 is available in a UTQFN-22 (2mmx4mm) package.
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 2.7V to 5.5V Input Voltage (VIN) Range
- Integrated 1mΩ Low On Resistance (RDS(ON)) MOSFET
- 10µA Shutdown Current (ISD)
- Configurable Current Limit Up to 30A
- Open-Drain Power Good (PG) Indicator
- Adjustable Start-Up Slew Rate through Soft Start (SS)
- Output Discharge Function
- 500ns Short-Circuit Protection (SCP)
- Over-Temperature Protection (OTP)
- Available in a UTQFN-22 (2mmx4mm) Package
入手可能な製品番号
MP5096GKBU-Z MP5096GKBU-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP5096 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
最大入力電圧7V以下製品カテゴリ -
APPLICATION
5G用電源ソリューションアプリケーション -
APPLICATION
スイッチ用電源ソリューションアプリケーション -
APPLICATION
エンタープライズ用SSD (SATA / 3.3V PCLE)アプリケーションエンタープライズ用SSD (SATAおよび3.3V PCIe) は、大規模なサーバーやデータセンターで使用するために、クライアント用SSDよりも大きなストレージ容量を提供し、より厳しい設計要件を満たすという任務を負っています。高品質のSSDは、優れた熱管理と全体的なエネルギー効率を備えた低消費電力と高電力密度を提供する必要があります。さらに、AIや機械学習の進歩、ストリーミングの人気、クラウドベースのサービスの台頭などの業界のトレンドでは、速度、パフォーマンス、ストレージ機能を低コストで小型化する必要があります。大規模なサーバーとデータセンターも、運用コストを削減し、より小さなスペース割り当てでより多くのストレージを提供するという任務を負っており、新しいSSDへの要求が高まっています。最も重要なことは、エンタープライズ用SSD (SATAおよび3.3V PCIe) の設計では、信頼性の高い...
-
APPLICATION
クライアント用SSDアプリケーションクライアントSSDは、HDDの代替としてコンシューマ用データストレージとして人気が高まっています。 高品質のSSDは、優れた熱管理と全体的なエネルギー効率を備えた低消費電力と高電力密度を提供する必要があります。 さらに、消費者の期待の高まりにより、より低いコストとより小さなサイズで速度とパフォーマンスの向上が求められています。最も重要なことは、クライアントSSDの設計では、信頼性の高いデータストレージと、障害状態と外部イベントからの包括的な保護を提供する必要があることです。 MPSのEヒューズ / ホットスワップスイッチ、監視回路、コンバータ、ロードスイッチは、クライアントSSDの設計をシンプルにして、効率を向上させるのに役立ちます。 MPSのすべてのソリューションには、包括的な保護機能、熱管理、革新的なテクノロジーが含まれており、コストや品質を犠牲にすることなく、増大するデータストレー...
-
APPLICATION
ノートPC (インテル IMVP8 /IMVP9対応 )アプリケーションノートPCは多くの消費者と企業にとって重要な機器であるため、スリムなパッケージで信頼性の高い性能と合理化されたユーザーエクスペリエンスを提供する必要があります。新しいテクノロジーとアプリケーションが市場に参入し続けるにつれて、ノートPCは、増加する処理性能および効率の要求と、小型で軽量という顧客の期待とのバランスをとる必要があります。新しいノートPCのモデルは、高度な接続性とユーザーインタフェースを備えつつ、より長いバッテリ寿命と低消費電力を組み合わせて構築されており、手頃なコストで可能な限り最高の性能を提供します。 MPSのコンバータ、アダプタ、バックライトドライバ、ロードスイッチ、USBスイッチ、ドライバ、およびチャージャは、製品への電力供給を実現するのに役立ちます。この広範な製品ポートフォリオは、高効率、堅牢な保護、および優れた熱性能を小さなパッケージに統合することにより、設計プロ...
-
APPLICATION
サーバー (コア電源) データセンターソリューションアプリケーションクラウドコンピューティング、AIと機械学習、およびその他の画期的なイノベーションは、テクノロジー業界全体に広がり、消費者の日常生活に遍在するようになっています。 ただし、これらのテクノロジーの増大する処理とデータのニーズをサポートするには、サーバーとデータセンターがこれまで以上に高速で配信できる必要があります。これまで以上に高い電力密度は、効率や信頼性を損なうことなく、縮小するフットプリントに適合しなければなりません。コアパワーレールは、高まる需要に対応するために、最先端の速度、保護、および柔軟性を提供できる必要があります。 MPSの広範なソリューションは、システム全体のコストを低く抑えながら効率を優先し、エネルギーを節約して出力を最適化するために、高密度で電力を大量に消費するサーバー用に特別に作成された熱管理を提供します。MPS独自のIntelli-Phase™テクノロ...
-
APPLICATION
光学モジュールアプリケーション光学モジュールは高速データ伝送で使用される光学トランシーバで、より大きなデータが送受信される場所で使用されます。データセンターから通信、短距離から長距離にいたるまで、光学モジュールは、膨大で効率的なデータ伝送に適しています。光学モジュールにはさまざまなサイズと帯域幅があり、最新世代は最大400GB/秒に対応しています。これらのトランシーバは大量のデータを動かすので、大電力要件と小さなフォームファクタに見合う独自の電源ソリューションが必要になります。 >MPSのモノリシック設計は、大電力でありながら、超小型パッケージで超低電力損失を可能にします。これにより、レイアウトと熱設計がシンプルになり、最大効率が得られます。これはどの光学モジュール設計にも重要です。MPSは光学モジュールの電源の特徴に対応する幅広い製品ポートフォリオを展開しており、降圧または昇圧コンバータ、コントローラ、電子ヒューズ...
-
PRODUCT
MP5017A製品QFN-12 (2mm x 3mm) パッケージで過電圧クランプと逆ブロッキングを備えた3V〜5.5V、1A〜5Aの電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MP5018製品逆電流防止および出力過電圧クランプを備えた 5V、1A~5A 電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MP5013A製品TSOT23-8の過電圧クランプおよびスルーレート制御を備えた5V、5Aのプログラム可能な電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MP5920製品PMBusインタフェースを備えたホットスワップコントローラおよびエネルギーモニタ
-
PRODUCT
MP5013E製品TSOT23-8で過電圧クランプおよびスルーレート制御を備えた、5V、2Aプログラム可能な電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MP5017製品過電圧クランプと逆電流阻止付き、3V~5.5V、1A~5A電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MP5007製品5V、1A~5A プログラマブル電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MP5003製品3.3V、1A~3A 自動イネーブル付きプログラマブル電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MP5002製品3.3V、1A~3A プログラム可能な電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MPM36100製品14V Input, 10A Module, Synchronous, Step-Down Power Module with PMBus
-
PRODUCT
MPM4720製品5.5V, 2A, 2MHz, Synchronous Buck-Boost Power Module
-
ARTICLE
フライバックコンバータの電圧スパイクを抑制するソリューション寄稿文フライバックコンバータトポロジーは、低電力の絶縁型電源で採用されている最も一般的なトポロジーの一つです。フライバックコンバータの成功の鍵は、昇降圧インダクタンスをトランスの2つの巻線に分割できることにあり、これにより柔軟な電圧比と電流比を実現できるだけでなく、絶縁という利点も得られます。その結果、フライバックコンバータは必要な部品点数が少なく、広い動作幅にわたって安定した性能を発揮します。 しかし、トランスの漏れインダクタンスに蓄積されたエネルギーによって重大な電圧スパイクが発生し、フライバックコンバータの設計において共通の課題となっています。電圧スパイクが定格電圧を超えると、電源スイッチに損傷を与える可能性があります。電圧スパイクによって引き起こされる二次的な問題は、高周波の高調波を発生させる電磁障害 (EMI) です。 従来の手法では、漏洩エネルギーを吸収し、スパイ...
-
PRODUCT
MP87390製品12V, 90A, 4mmx6mm, Intelli-PhaseTM DrMOS Solution with Quiet SwitcherTM Technology
-
PRODUCT
MPC16253-X-54-2500製品2.5kW, Regulated 12V Output, Quarter-Brick, Digital DC/DC Power Module
-
PRODUCT
MP6616D製品18V、6Aピーク、MOSFETとホールセンサ内蔵、シングルフェーズBLDCモータ・ドライバ
-
PRODUCT
MPC22174-170製品Dual-Phase, TLVR Intelli-ModuleTM with Quiet SwitcherTM Technology
-
PRODUCT
MPC22154-170製品170A, Dual-Phase Intelli-ModuleTM with Quiet SwitcherTM Technology
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成