最大入力電圧7V以下

設計自由度
広い入力電圧幅
少ない設計作業
高度に集積されたeFuseが
設計をシンプルに
拡張性
より大きな電流には
ICを平行に設置

ホットスワップコントローラやeFuseを使用することで、通電中のシステムに対して安全に基板を挿抜することが可能になります。7V以下の電圧に対応する本製品ファミリは、異常を検知して電流を制限または遮断することにより、電源保護機能を提供します。



参照表示列
ステータス
MPS在庫状況
入力電圧(最小) (V)
入力電圧 (最大) (V)
Iout (max) (A)
Ilimit (A)
Iq (typ) (µA)
Channels
Enable
Fault Flag
Rds(on) (mΩ)
Slew Rate Control
Special Features
グレード
パッケージ(mm)
MPSafe
MPL
Product URL
入力電圧(最小) (V)
入力電圧 (最大) (V)
Iout (max) (A)
Ilimit (A)
Iq (typ) (µA)
Channels
Enable
Fault Flag
Rds(on) (mΩ)
Slew Rate Control
Special Features
グレード
パッケージ(mm)
MPS
Active High
Active Low
Current Limit
Over-Current Protection (OCP)
Over-Temperature Protection (OTP)
Short-Circuit Protection (SCP)
Thermal Fault = Tri-State
Thermal Shutdown
はい
Adjustable Start-Up Slew Rate
Built-In ADC for Current, Voltage, and Temperature Reading
Configurable Parameters via the PMBus
Current Monitoring
Open-Drain Power Good (PG) Indicator
Output Discharge
PMBus Fast Mode Compliant
Parallel Configuration
Reports Power and Energy Consumption
Reverse-Current Blocking
Synchronous or Non-Synchronous Operation
カタログ
QFN-10 (3x3)
QFN-12 (2x3)
TQFN-32 (4x4)
TSOT23-8
UTQFN-22 (2x4)
Is MPSafe Has MPL Product URL
     
MP5096

5.5V, 1mΩ Low-RDS(ON) E-Fuse with Inrush Current Control and Current Monitoring

2.7 5.5 30 Prog. 840 1 Active High
Current Limit, Over-Current Protection (OCP), Over-Temperature Protection (OTP), Short-Circuit Protection (SCP)
1 はい
Adjustable Start-Up Slew Rate, Current Monitoring, Open-Drain Power Good (PG) Indicator, Output Discharge
カタログ UTQFN-22 (2x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp5096.html
MP5013E

TSOT23-8で過電圧クランプおよびスルーレート制御を備えた、5V、2Aプログラム可能な電流制限スイッチ

3 5.5 5 Prog. 890 1 Active High Thermal Shutdown 36 はい カタログ TSOT23-8 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp5013e.html
MP5920

PMBusインタフェースを備えたホットスワップコントローラおよびエネルギーモニタ

3.6 10000 1 Active High
Built-In ADC for Current, Voltage, and Temperature Reading, Configurable Parameters via the PMBus, Parallel Configuration, PMBus Fast Mode Compliant, Reports Power and Energy Consumption
カタログ TQFN-32 (4x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/power-management/power-protection/mp5920.html
MP5018

逆電流防止および出力過電圧クランプを備えた 5V、1A~5A 電流制限スイッチ

MPSから購入 4.5 5.5 5 Prog. 210 1 Active High Thermal Fault = Tri-State 45 はい Reverse-Current Blocking カタログ QFN-12 (2x3) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp5018.html
MP5013A

TSOT23-8の過電圧クランプおよびスルーレート制御を備えた5V、5Aのプログラム可能な電流制限スイッチ

MPSから購入 3 5.5 5 Prog. 860 1 Active High Thermal Shutdown 36 はい Synchronous or Non-Synchronous Operation カタログ TSOT23-8 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp5013a.html
MP5017A

QFN-12 (2mm x 3mm) パッケージで過電圧クランプと逆ブロッキングを備えた3V〜5.5V、1A〜5Aの電流制限スイッチ

MPSから購入 3 5.5 5 Prog. 210 1 Active High Active Low 45 はい Reverse-Current Blocking カタログ QFN-12 (2x3) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/power-management/power-protection/mp5017a.html
MP5002
3.3V、1A~3A プログラム可能な電流制限スイッチ
2.5 4 3 Prog. 1500 1 Active High 44 はい カタログ QFN-10 (3x3) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/power-management/power-protection/mp5002.html
MP5003

3.3V、1A~3A 自動イネーブル付きプログラマブル電流制限スイッチ

2.5 6 3 Prog. 1500 1 Active High 44 はい カタログ QFN-10 (3x3) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/power-management/power-protection/mp5003.html
MP5007
5V、1A~5A プログラマブル電流制限スイッチ
4 6 5 Prog. 2000 1 Active High Thermal Fault = Tri-State 37 はい カタログ QFN-10 (3x3) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp5007.html
MP5017

過電圧クランプと逆電流阻止付き、3V~5.5V、1A~5A電流制限スイッチ

3 5.5 5 Prog. 210 1 Active High 45 はい Reverse-Current Blocking カタログ QFN-12 (2x3) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/power-management/power-protection/mp5017.html
他の該当製品型番はありません