- 製品
- パワーマネジメント
- 保護回路用
- 電子ヒューズとホットスワップ
- 最大入力電圧7V以下
- MP5018
MP5018
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)4.5
- 入力電圧 (最大) (V)5.5
- Iout (max) (A)5
- Ilimit (A)Prog.
- Iq (typ) (µA)210
- Channels1
- EnableActive High
- Fault FlagThermal Fault = Tri-State
- Rds(on) (mΩ)45
- Slew Rate ControlYes
- グレードCatalog
- パッケージ(mm)QFN-12 (2x3)
MP5018は、入力 (VCC) の過渡状態から出力の回路を保護するように設計された保護デバイスです。また、出力から来る好ましくない短絡や過渡現象からVCCを保護します。
起動時、突入電流は出力のスルーレートによって制限されます。スルーレートは、SSピンの小さなコンデンサによって制御されます。SSピンをフロートにすると、13msのソフトスタート時間が実現します。
出力での最大負荷は電流制限されています。電流制限の大きさは、ILIMITからGNDに接続された外部抵抗によって制御されます。フローティングILIMITピンは、3Aの固定電流制限を提供します。一組のNチャネルMOSFETのゲート電圧を制御することにより、出力から入力に流れる電流がブロックされます。
低電圧誤動作防止機能 (UVLO) は、電源デバイスがオンになる前に、入力が最小動作しきい値を超えることを保証します。入力電圧が5.8Vを超えると、出力電圧は高速応答で5.8Vに制限されます。
EN / Faultピンは、ウィークプルアップを備えた双方向の3レベルI / Oです。これは、MP5018をイネーブルまたはディセーブルにしたり、故障状態を示したりすることに使用できます。
デバイスは、QFN12 (2mm x 3mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- DEVSLまたはPOWER_DOWNに対応するためのSASディセーブル
- 4.5V〜14Vの広い動作入力範囲
- 5.8Vの高速OVP応答
- 逆電流阻止
- 統合された45mΩのパワーFET
- 調整可能な電流制限、またはフローティングILIMITピンの場合の固定された電流制限
- 210μAの代表的な低静止電流
- 調整可能なソフトスタート時間
- 故障インジケータ
- ラッチオフ熱保護
- QFN12 (2mm x 3mm) パッケージで提供
- 2kV HBMおよび1kV CDMに準拠したESD
入手可能な製品番号
MP5018GD-P MP5018GD-Z
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP5018 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
最大入力電圧7V以下製品カテゴリ -
APPLICATION
IR非接触温度計アプリケーション手持ち式体温計は、個人の体温を直接測定する方法を提供します。非接触体温計は、ウイルスや細菌による汚染物質の拡散を最小限に抑えながら測定を行う必要がある場合に非常に重要です。これにより、家庭や企業だけでなく医療現場のユーザーも、汚染物質の伝播を最小限に抑えながら即座に結果を得ることができます。これらの携帯機器は、長いバッテリー寿命、迅速な起動、充電可能な電源を必要とし、何よりも使いやすく、正確な測定を提供する必要があります。 コンバータ、チャージャ、白色LEDドライバ、ロードスイッチ、クラスDオーディオアンプを含む包括的なポートフォリオは、非接触温度計の設計に最高品質のパワーマネジメントオプションを提供します。これらの製品は非常にコンパクトで、非常に重要な医療技術に必要な精度で機器が確実に機能するようにするための優れた性能と保護機能を備えています。 MPSの効率的で信頼性の高い電源ソ...
-
APPLICATION
フィットネスマシンアプリケーションフィットネスマシンは、医療と健康にとって重要な要素になる可能性があります。最先端の医療システムには、多くの場合、次世代のユーザーインタフェース、リアルタイムのセンシングと生体認証、およびマルチスタンダード接続が含まれています。ヘルスケアの価格に対する懸念が高まる中、信頼性とコストも顧客にとって重要な要素です。そしてもちろん、医療専門家の能力を高めるためには、フィットネスマシンが正確に機能し、EMIなどの安全上の懸念を最小限に抑えることが重要です。 MPSの包括的なソリューションには、PFCおよびLLCコントローラ、同期整流器、降圧および昇圧コンバータ、電流制限およびUSBスイッチ、リニアレギュレータ、ターミネーションレギュレータ、監視回路、ステッピングおよびブラシ付きDCモータ・ドライバ、オペアンプ、クラスDオーディオアンプ、およびWLEDドライバが含まれています。これらの高度に...
-
APPLICATION
HDDアプリケーション -
APPLICATION
フラットパネルテレビアプリケーション4K、8K、LCD、OLEDなどのテクノロジーを含むフラットパネルテレビは、巨大なコンシューマ市場です。クラウドベースのストリーミングサービスとスマートデバイスの普及により、これらのテレビの設計要件はかつてないほど課題を抱えています。消費者は、高効率、低消費電力、低コストを維持しながら、卓越したオーディオ品質とさまざまな入力およびインタフェース機能を備えた高解像度および高輝度ディスプレイを期待しています。次世代フラットパネルテレビは、これらの要求を満たし、可能な限り最高のパフォーマンスと利便性を提供するために新しいテクノロジーに適応する必要があります。 MPSの幅広い製品ポートフォリオには、コンバータ、レギュレータ、ドライバ、アンプ、スイッチ、同期整流器、コントローラ、および監視回路が含まれます。これらの製品は、受動部品の数を最小限に抑えることで設計プロセスをシンプルにし、小さなパッ...
-
PRODUCT
MP5096製品5.5V, 1mΩ Low-RDS(ON) E-Fuse with Inrush Current Control and Current Monitoring
-
PRODUCT
MP5017A製品QFN-12 (2mm x 3mm) パッケージで過電圧クランプと逆ブロッキングを備えた3V〜5.5V、1A〜5Aの電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MP5013A製品TSOT23-8の過電圧クランプおよびスルーレート制御を備えた5V、5Aのプログラム可能な電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MP5920製品PMBusインタフェースを備えたホットスワップコントローラおよびエネルギーモニタ
-
PRODUCT
MP5013E製品TSOT23-8で過電圧クランプおよびスルーレート制御を備えた、5V、2Aプログラム可能な電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MP5017製品過電圧クランプと逆電流阻止付き、3V~5.5V、1A~5A電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MP5007製品5V、1A~5A プログラマブル電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MP5003製品3.3V、1A~3A 自動イネーブル付きプログラマブル電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MP5002製品3.3V、1A~3A プログラム可能な電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MPM4720製品5.5V, 2A, 2MHz, Synchronous Buck-Boost Power Module
-
PRODUCT
MPF52012製品Single USB PD Controller for DRP and Sink Ports, Supports Firmware Updates and Advanced PDP Management
-
PRODUCT
MP9931製品100V Input, Synchronous Step-Down Controller
-
PRODUCT
MP1652F製品16V, 2A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP4235製品36V, 6A, Buck-Boost Converter with Four Integrated MOSFETs and I2C Interface
-
PRODUCT
MP8796K製品16V, 30A, Scalable, Digital, Synchronous Step-Down Converter with PMBus
-
PRODUCT
MP4587製品80V, 8A, Synchronous, Step-Down DC/DC Converter with Dual-Phase Operation Supported
-
PRODUCT
MP4586製品80V, 6A, Synchronous, Step-Down DC/DC Converter with Dual-Phase Operation Supported
-
PRODUCT
MP1682C製品16V, 2A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1682製品16V, 2A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1654L製品16V, 4A, 600kHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter in an SOT563 Package
注文
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成