- 製品
- パワーマネジメント
- 保護回路用
- 電子ヒューズとホットスワップ
- 最大入力電圧7V以下
- MP5017
MP5017
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)3
- 入力電圧 (最大) (V)5.5
- Iout (max) (A)5
- Ilimit (A)Prog.
- Iq (typ) (µA)210
- Channels1
- EnableActive High
- Rds(on) (mΩ)45
- Slew Rate ControlYes
- グレードCatalog
- パッケージ(mm)QFN-12 (2x3)
MP5017は、入力の過渡状態から出力の回路を保護するように設計された保護デバイスです。また、出力から来る望まれない短絡や過渡現象からの入力を保護します。
起動時、突入電流は出力のスルーレート制限によって制限されます。スルーレートは、DV/DTの小さなコンデンサによって制御されます。
出力での最大負荷は電流制限されています。電流制限の大きさは、ILIMITからGNDに接続された外付け抵抗によって制御されます。一組のNチャネルMOSFETでゲート電圧を制御することにより、出力から入力に流れる電流が阻止されます。
低電圧誤動作防止機能 (UVLO) は、電源デバイスがオンになる前に、入力が最小動作しきい値を上回ることを保証します。入力電圧が5.8Vを超えると、出力電圧はすぐに5.8Vに制限されます。SAS / OVは、入力過電圧保護しきい値をプログラムするために使用されます。Faultは過電流、過熱、または出力過電圧が検出されたときにフェイルモード (ローレベル) を報告するオープンドレイン出力です。
MP5017は、QFN-12 (2mm x 3mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 3V〜5.5Vの広い連続動作入力範囲
- 16V絶対最大入力電圧
- 出力放電
- DEVSLPまたはPOWER_DOWNに対応するためのSAS /OVディセーブル
- 5.8V高速出力OVP応答
- 逆電流阻止
- 45mΩ RDS(ON) パワーFETを内蔵
- ILIMITによる調整可能な電流制限
- 210μAの低静止電流
- DV/DTによるプログラム可能なソフトスタート時間
- ハード短絡保護用の高速応答
- 過電流、過熱、出力過電圧の故障表示
- 76Msの回復遅延によるOTP自動リトライ
- QFN-12 (2mm x 3mm) パッケージで提供
入手可能な製品番号
MP5017GD-P MP5017GD-Z
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP5017 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
最大入力電圧7V以下製品カテゴリ -
PRODUCT
MP5096製品5.5V, 1mΩ Low-RDS(ON) E-Fuse with Inrush Current Control and Current Monitoring
-
PRODUCT
MP5017A製品QFN-12 (2mm x 3mm) パッケージで過電圧クランプと逆ブロッキングを備えた3V〜5.5V、1A〜5Aの電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MP5018製品逆電流防止および出力過電圧クランプを備えた 5V、1A~5A 電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MP5013A製品TSOT23-8の過電圧クランプおよびスルーレート制御を備えた5V、5Aのプログラム可能な電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MP5920製品PMBusインタフェースを備えたホットスワップコントローラおよびエネルギーモニタ
-
PRODUCT
MP5013E製品TSOT23-8で過電圧クランプおよびスルーレート制御を備えた、5V、2Aプログラム可能な電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MP5007製品5V、1A~5A プログラマブル電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MP5003製品3.3V、1A~3A 自動イネーブル付きプログラマブル電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MP5002製品3.3V、1A~3A プログラム可能な電流制限スイッチ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成