MP5002
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
MP5002 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MP5013A
アクティブ
MP5013A
アクティブ
TSOT23-8の過電圧クランプおよびスルーレート制御を備えた5V、5Aのプログラム可能な電流制限スイッチ
Features & Benefits
- 3V〜5.5Vの動作入力範囲
- 5.7Vの代表的な出力過電圧クランプ
- 絶対最大電圧22V
- 入力低電圧誤動作防止機能
- 起動時の低い突入電流
- 36mΩパワーFETを統合
- イネーブル / フォルトピン
- 調整可能な出力電圧スルーレート
- 調整可能な電流制限
- サーマルシャットダウン保護
- TSOT23-8 パッケージ
… and many more!
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成