JavaScriptがお使いのブラウザで無効になっているようです。" 我々のサイトを最善の状態でみるために、ブラウザのjavascriptをオンにしてください
カート
TSOT23-8で過電圧クランプおよびスルーレート制御を備えた、5V、2Aプログラム可能な電流制限スイッチ
データシート
MP5013Eは、入力 (VCC) の過渡状態から出力 (ソース) の回路を保護するように設計された保護デバイスです。また、ソースから来る好ましくない短絡や過渡から入力を保護します。DV / DT上の小さなコンデンサはスルーレートを制御し、ソースでの突入電流を制限します。DV / DTの内部回路により、フローティング (接続なし) 状態でもソースで1.2msのランプ時間を受信できます。ソースの最大負荷は、センスFETトポロジーを使用して電流制限されます。I-LIMITとSOURCE間の外部抵抗により、電流制限の大きさが制御されます。内部チャージポンプがパワーデバイスのゲートを駆動し、DMOSパワーFETのオン抵抗をわずか36mΩと非常に低くすることができます。MP5013Eは、入力が低すぎたり高すぎたりしないようにソースを保護します。低電圧誤動作防止機能 (UVLO) により、パワーデバイスがオンになる前に、入力が最小動作しきい値を超えたままであることを保証されます。入力が高出力しきい値を超えると、MP5013Eはソース電圧を制限します。
Your email must be verified before you can log in. A message with a link to complete the verification process has been sent to your email address.
このアクションにはA Plusアカウントが必要です。myMPS+アカウントにログインするか、 帐号或立即创建一个.
myMPS+アカウントをお持ちですか?
新製品、データシート、すぐアクセスする。フリーサンプルに.
MP5013EGJ-Z MP5013EGJ-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味
5.5V, 1mΩ Low-RDS(ON) E-Fuse with Inrush Current Control and Current Monitoring
QFN-12 (2mm x 3mm) パッケージで過電圧クランプと逆ブロッキングを備えた3V〜5.5V、1A〜5Aの電流制限スイッチ
逆電流防止および出力過電圧クランプを備えた 5V、1A~5A 電流制限スイッチ
TSOT23-8の過電圧クランプおよびスルーレート制御を備えた5V、5Aのプログラム可能な電流制限スイッチ
PMBusインタフェースを備えたホットスワップコントローラおよびエネルギーモニタ
過電圧クランプと逆電流阻止付き、3V~5.5V、1A~5A電流制限スイッチ
5V、1A~5A プログラマブル電流制限スイッチ
3.3V、1A~3A 自動イネーブル付きプログラマブル電流制限スイッチ
3.3V、1A~3A プログラム可能な電流制限スイッチ
信頼性レポート
品質方針
ISO認証
RoHS /鉛フリーポリシー
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成