- 製品
- パワーマネジメント
- スイッチングコンバータとコントローラ
- 降圧
- コンバータ
- 最大入力電圧14V~19V
- MP1682C
MP1682C
16V, 2A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an SOT563 Package
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)4.5
- 入力電圧 (最大) (V)16
- Iout (max) (A)2
- Iq (typ) (mA)0.11
- Vfb (V)0.6
- fsw(最大)(kHz)1100
- Control ModeCOT Control
- パッケージ(mm)SOT563 (1.6x1.6)
- グレードCatalog
The MP1682C is a fully integrated, high-frequency, synchronous, rectified, step-down switch-mode converter with internal power MOSFETs. The MP1682C offers a very compact solution that achieves up to 2A of continuous output current (IOUT), with excellent load and line regulation across a wide input voltage (VIN) range. The MP1682C is well-suited to support tight output voltage (VOUT) ripple applications.
Constant-on-time (COT) control operation provides very fast transient response, easy loop design, and very tight output regulation.
Full protection features include short-circuit protection (SCP), over-current protection (OCP), under-voltage protection (UVP), and thermal shutdown.
The MP1682C requires a minimal number of readily available, standard external components, and is available in a space-saving SOT563 package.
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- Forced Continuous Conduction Mode (FCCM)
- 1.1MHz Fixed Switching Frequency (fSW)
- Wide 4.5V to 16V Operating Input Voltage (VIN) Range
- 2A Output Current (IOUT)
- 105mΩ/60mΩ Low (RDS(ON)) Internal Power MOSFETs
- Output Voltage (VOUT) Adjustable from 0.6V
- ±1% Feedback (FB) Accuracy at Room Temperature
- ±1.5% FB Accuracy at Full Temperature
- Excellent Load Transient Performance
- Pre-Biased Start-Up
- Enable (EN) Power Sequencing
- Over-Current Protection (OCP) with Hiccup Mode
- VIN Over-Voltage Protection (OVP)
- Thermal Shutdown
- Available in an SOT563 (1.6mmx1.6mm) Package
- Optimized Performance with MPS Inductor MPL-AL Series
入手可能な製品番号
MP1682CGTF-Z MP1682CGTF-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
推奨インダクタ
薄型モールドインダクタ 2.2μH
薄型モールドインダクタ 3.3μH
インダクタ選択ツール
MP1682C Resources
-
PRODUCT CATEGORY
最大入力電圧14V~19V製品カテゴリ -
APPLICATION
セットトップボックス (STB)アプリケーションセットトップボックス(STB)および同様の機器は、さまざまな入力ソースからテレビに信号を送受信します。エンターテインメントテクノロジーが次第にスマートになり、コンパクトで効率的になるにつれて、プロバイダには、ユーザーフレンドリーで費用効果の高い設計で長期的な信頼性と低消費電力を実現するという課題があります。最近のスマート機器の急増と消費者の期待の高まりにより、セットトップボックスでの効率的な電力管理がこれまで以上に重要になっています。 MPSの広範なソリューションには、レギュレータ、コンバータ、ドライバ、アンプ、コントローラと同期整流器が含まれます。これらの革新的な製品は、信号チェーンの性能を最適化するのに役立つ高密度と低損失を実現します。これらを一緒に使用すると、設計プロセスが簡素化され、信頼性が高くフレキシブルなセットトップボックス設計が可能になり、最高の性能が得られます。 MPS...
-
APPLICATION
フラットパネルテレビアプリケーション4K、8K、LCD、OLEDなどのテクノロジーを含むフラットパネルテレビは、巨大なコンシューマ市場です。クラウドベースのストリーミングサービスとスマートデバイスの普及により、これらのテレビの設計要件はかつてないほど課題を抱えています。消費者は、高効率、低消費電力、低コストを維持しながら、卓越したオーディオ品質とさまざまな入力およびインタフェース機能を備えた高解像度および高輝度ディスプレイを期待しています。次世代フラットパネルテレビは、これらの要求を満たし、可能な限り最高のパフォーマンスと利便性を提供するために新しいテクノロジーに適応する必要があります。 MPSの幅広い製品ポートフォリオには、コンバータ、レギュレータ、ドライバ、アンプ、スイッチ、同期整流器、コントローラ、および監視回路が含まれます。これらの製品は、受動部品の数を最小限に抑えることで設計プロセスをシンプルにし、小さなパッ...
-
APPLICATION
防犯カメラアプリケーション防犯カメラ (スマートホームカメラ) は、コネクテッド・スマートホームのネットワークにおいて不可欠です。ユーザーの期待が高まり、デジタルと物理の両方の脅威に対する懸念が高まっているため、新しいセキュリティカメラはこれまで以上に高度な機能と高度な統合を提供する必要があります。エネルギー効率、手頃な価格、低消費電力に加えて、今日の高度な機能には次のものが含まれます。 - 高解像度イメージング - 正確で信頼性の高いモーション検知 - 改良されたナイトビジョン - より広い検出範囲 - より良いモーション制御 - ワイヤレス接続 - 誤ったトリガーや異常気象に対する保護 - コンパクトで軽量なトータルソリューション - 大容量のストレージ - システムへの侵入を防ぐための組み込みセキュリティ機能 MPSの整流器、コンバータ、ステッピングモータ・ドライバ、ハーフブリッジモータ...
-
PRODUCT
MP8776製品16V, 20A, Synchronous Step-Down Converter with Configurable Current Limit and Remote Sense
-
PRODUCT
MP9946製品Single-Phase, Digital Step-Down Converter for VR14.Cloud with PMBus Interface
-
PRODUCT
MPQ8791製品16V, 10A, Digital, Synchronous Step-Down Converter with PMBus
-
PRODUCT
MP1652F製品16V, 2A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an SOT563 Package
-
ARTICLE
DESIGNING AN OPTIMIZED INPUT FILTER FOR BUCK CONVERTERS寄稿文Input filter design in DC/DC converters has a significant impact on power converter performance, as well as the reliability, electromagnetic interference (EMI), and electromagnetic emissions of the overall system design. This article will discuss how to optimize input filter design for application boards that contain single or multiple DC/DC converters on the same voltage bus. An optimized input ...
-
PRODUCT
MP2322A製品1A, 3V to 22V, 5μA IQ, Synchronous Step-Down Converter in a QFN-8 (1.5mmx2mm) Package
-
PRODUCT
MPQ82D00製品16V, 20A, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with Integrated Telemetry via PMBus Interface
-
PRODUCT
MP8796K製品16V, 30A, Scalable, Digital, Synchronous Step-Down Converter with PMBus
-
PRODUCT
MP1682製品16V, 2A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1654L製品16V, 4A, 600kHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1676C製品16V, 6A, 800kHz, Step-Down Converter with FCCM in an SOT583 Package
-
PRODUCT
MP1653F製品16V, 3A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an SOT563 (1.6mmх1.6mm) Package
-
PRODUCT
MP1678製品16V, 8A, 800kHz, Step-Down Converter with PG and Mode in QFN-10 (2mmx3mm) Package
-
PRODUCT
MP1654F製品16V, 4A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1654N製品16V, 4A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP8772C製品12A, 17V, 700kHz, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in QFN-16 Package
-
PRODUCT
MP1653N製品16V、3A、1.1 MHz、高効率、SOT563パッケージ、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1652N製品16V、2A、1.1 MHz、高効率、SOT563パッケージ、同期整流ステップダウンコンバータ
-
ARTICLE
インピーダンスマスクへの適合: PDN設計と最適化戦略寄稿文通信アプリケーションでは、ターゲット インピーダンスは PDN 設計の重要なベンチマークとして機能します。ダイ上の電源レールの最大許容 PDN インピーダンスを定義することにより、最悪の過渡電流の状況下でも、ダイがレール電圧ノイズの許容レベル内で動作することを保証します。 本稿では、 MPQ8785 PoL(point-of-load )デバイスを使用してターゲットインピーダンスに適合するための最適化手法に焦点を当てるとともに、信頼性が高く効率的な電力供給のために電力供給ネットワーク (PDN)を最適化しようとする設計者に貴重な洞察と実用的なガイダンスを提供します。 高周波信号の増加とボード上の電力需要の増大に伴い、電源設計者は集積回路 (IC) に効率的に電力を供給できるノイズのない電力供給を優先しています。特定の周波数の幅にわたって電力供給ネットワークのインピーダンスを制御する...
-
PRODUCT
MPQ8785製品PMBus付き、16V、40A、スケーラブルな、デジタル同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8795H製品電流制限調整可能、周波数プログラム可能、電圧トラッキング付き、16V、20A、同期整流、ステップダウンコンバータ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成