- MPC22174-170
MPC22174-170
Session textval
Session Titefor popup
- Module AssemblyOpen Frame
- 入力電圧(最小) (V)4
- 入力電圧 (最大) (V)16
- Vout (min) (V)0.4
- Vout (max) (V)2
- Iout (max) (A)170
- fsw(最小)(kHz)400
- fsw(最大)(kHz)2000
- Dimension WxL (mm)8x8
- Dimension (H) (Max) (mm)4.8
- Mounting TypeSurface Mount
- グレードIndustrial
The MPC22174-170 is a dual-phase, non-isolated, high-efficiency, step-down power module with Quiet SwitcherTM Technology (QSTTM). It integrates driver MOSFETs (DrMOS) and inductors to provide high efficiency in a small footprint, which makes it ideal for AI and server applications.
The device has two outputs, which can support both dual-rail operation and single-rail operation. It can achieve up to 170A (85A/phase) of output current (IOUT) across a wide input voltage (VIN) range.
The MPC22174-170 offers many features to simplify system design. It works with tri-state pulse-width modulation (PWM) signal controllers, has Accu-SenseTM current-sensing to monitor the inductor current (IL), and has temperature-sensing to report the junction temperature (TJ).
The MPC22174-170 is available in an LGA-45 (8mmx8mmx4.8mm) package.
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- Quiet SwitcherTM Technology (QSTTM) Limits Peak Switching Voltages
- Wide 4V to 16V Input Voltage (VIN) Range
- Up to 170A Output Current (IOUT)
- Common-Footprint TLVR Land Pattern
- Accu-SenseTM Current-Sensing (CS)
- Temperature-Sensing
- Compatible with Tri-State Pulse-Width Modulation (PWM) Signals
- Over-Current Protection (OCP)
- Over-Temperature Protection (OTP)
- Fault Reporting
- Typical Weight: 1.6g
- Available in an LGA-45 (8mmx8mmx4.8mm) Package
入手可能な製品番号
MPC22174-170-T
MPC22174-170 Resources
-
APPLICATION
スイッチ用電源ソリューションアプリケーション -
PRODUCT CATEGORY
INTELLI-MODULE製品カテゴリ -
APPLICATION
サーバー (コア電源) データセンターソリューションアプリケーションクラウドコンピューティング、AIと機械学習、およびその他の画期的なイノベーションは、テクノロジー業界全体に広がり、消費者の日常生活に遍在するようになっています。 ただし、これらのテクノロジーの増大する処理とデータのニーズをサポートするには、サーバーとデータセンターがこれまで以上に高速で配信できる必要があります。これまで以上に高い電力密度は、効率や信頼性を損なうことなく、縮小するフットプリントに適合しなければなりません。コアパワーレールは、高まる需要に対応するために、最先端の速度、保護、および柔軟性を提供できる必要があります。 MPSの広範なソリューションは、システム全体のコストを低く抑えながら効率を優先し、エネルギーを節約して出力を最適化するために、高密度で電力を大量に消費するサーバー用に特別に作成された熱管理を提供します。MPS独自のIntelli-Phase™テクノロ...
-
PRODUCT
MPC22154-170製品170A, Dual-Phase Intelli-ModuleTM with Quiet SwitcherTM Technology
-
PRODUCT
MPC24180-260製品260A, Four-Phase Intelli-ModuleTM with Quiet SwitcherTM Technology
-
PRODUCT
MPC22157-A-130製品130A, Dual-Phase, High-Efficiency Intelli-ModuleTM
-
PRODUCT
MPC22175-130製品130A, Dual-Phase TLVR Intelli-ModuleTM with Quiet SwitcherTM Technology
-
PRODUCT
MPC22166-D-130製品5mm, 130A, Dual-Phase Intelli-ModuleTM with Quiet SwitcherTM Technology
-
PRODUCT
MPC22158-130製品130A、8mm x 8mm x 4mm、Quiet Switcherテクノロジー搭載、デュアルフェーズ Intelli-Module
-
PRODUCT
MPC24380-260製品260A、Quiet Switcher™ テクノロジーを備えた4フェーズIntelli-Module™
-
PRODUCT
MPC22164-A-130製品9mm x 9.9mm x 10mm、130A、2相、高電力密度、電源モジュール
-
PRODUCT
MPC22165-A-170製品的確な高電流密度、9mm x 9.9mm x 10mm、170A、2フェーズ、高電力密度、Intelli-Module
-
PRODUCT
MPC22157-130製品両面冷却機能付き、130A、8mm、デュアルフェーズIntelli-Module
-
PRODUCT
MPC22166-B-130製品1130A、両面冷却機能付き、デュアルフェーズIntelli-Module
-
PRODUCT
MPC22166-A-130製品1130A、Quiet Switcherテクノロジー搭載、2フェーズIntelli-Module
-
PRODUCT
MPC22168-170製品16V、170A、Quiet Switcherテクノロジー搭載、デュアルフェーズ Intelli-Module
-
PRODUCT
MPC22165-170製品Quiet Switcherテクノロジー搭載、170A、2フェーズIntelli-Phase電源モジュール
-
PRODUCT
MPC22167-130製品16V、130A、Quiet Switcherテクノロジー搭載、デュアルフェーズIntelli-Module
-
PRODUCT
MPC22164-130製品Quiet Switcherテクノロジー搭載、130A、2相、Intelli-Phase電源モジュール
-
PRODUCT
MPC22163-130製品130A、Quiet Switcherテクノロジー搭載、デュアルフェーズIntelli-Module
-
PRODUCT
MPC22161-120製品120A、Quiet Switcherテクノロジー搭載、デュアルフェーズIntelli-Module
-
PRODUCT
MP5096製品5.5V, 1mΩ Low-RDS(ON) E-Fuse with Inrush Current Control and Current Monitoring
-
PRODUCT
MP87390製品12V, 90A, 4mmx6mm, Intelli-PhaseTM DrMOS Solution with Quiet SwitcherTM Technology
-
PRODUCT
MPC16253-X-54-2500製品2.5kW, Regulated 12V Output, Quarter-Brick, Digital DC/DC Power Module
-
PRODUCT
MP2925製品Dual-Loop, Digital, Multi-Phase Controller for VR14.Cloud with PMBus Interface in TQFN-48 Package
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成