MPC22164-130
入手可能な製品番号
MPC22164-130-T
関連商品

EVMPC22164-2891-Split-02A Quiet SwitcherTMテクノロジー付き、130A、2相インテリジェントモジュール評価ボード
EVMPC22164-2891-Split-02Aは、Quiet SwitcherTMテクノロジーを備えた130A、2相インテリジェントモジュールである、MPC22164-130 の機能を実証するために設計された評価ボードです。
評価ボードは、幅広い動作入力電圧 (VIN) 範囲にわたって最大130Aの負荷電流を供給でき、広い出力電流 (IOUT) 負荷範囲にわたって高効率を達成できます。
評価ボードには、1つのMP2891デバイスと2つのMPC22164-130デバイスが採用されています。MP2981、およびMPC22164-130に安定した3.3Vの電力を供給するため、低電力リニアレギュレータである MP2018-33も統合されています。独立して動作できる2つの電源レールもあります。
EVMPC22164-2891-Split-02Aは、MPC22164-130のVIN、出力電圧 (VOUT)、IOUTと温度をモニタできます。EVMPC22164-2891-Split-02Aは、設定可能なVIN低電圧誤動作防止機能 (UVLO) 保護、VOUT過電圧保護 (OVP)、低電圧保護 (UVP)、過電流制限 (OCL)、および過電流保護 (OCP) を実現します。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成