MPC22167-130
入手可能な製品番号
MPC22167-130-T
関連商品
EVMPC22167-2891-Split-02A Quiet Switcher™テクノロジー付き、130A、2フェーズIntelli-Module™評価ボード
EVMPC22167-2891-Split-02A は、Quiet SwitcherTM テクノロジーを備えた130A、2相Intelli-ModuleTM である、MPC22167-130の機能を実証するために設計された評価ボードです。
EVMPC22167-2891-Split-02Aは、広い動作入力電圧 (VIN) 範囲にわたって最大130Aの負荷電流を供給できます。広い出力電流 (IOUT) 負荷範囲にわたって高効率を実現可能です。
EVMPC22167-2891-Split-02Aは、1つのMP2891と2つのMPC22167-130デバイスを採用しています。これらのデバイスは、独立して実行できる2つの電源レールを形成します。
EVMPC22167-2891-Split-02Aは、MPC22167-130のVIN、出力電圧 (VOUT)、IOUTと温度をモニタできます。豊富な保護機能には、内蔵された、設定可能なVIN低電圧誤動作防止機能 (UVLO) 保護、およびVOUT過電圧保護 (OVP)、低電圧保護 (UVP)、過電流制限 (OCL)、および過電流保護 (OCP)が含まれます。
評価ボード詳細をご覧ください。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成