-
EVMPC22167-2891-Split-02A
EVMPC22167-2891-Split-02A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
概要
EVMPC22167-2891-Split-02A は、Quiet SwitcherTM テクノロジーを備えた130A、2相Intelli-ModuleTM である、MPC22167-130の機能を実証するために設計された評価ボードです。
EVMPC22167-2891-Split-02Aは、広い動作入力電圧 (VIN) 範囲にわたって最大130Aの負荷電流を供給できます。広い出力電流 (IOUT) 負荷範囲にわたって高効率を実現可能です。
EVMPC22167-2891-Split-02Aは、1つのMP2891と2つのMPC22167-130デバイスを採用しています。これらのデバイスは、独立して実行できる2つの電源レールを形成します。
EVMPC22167-2891-Split-02Aは、MPC22167-130のVIN、出力電圧 (VOUT)、IOUTと温度をモニタできます。豊富な保護機能には、内蔵された、設定可能なVIN低電圧誤動作防止機能 (UVLO) 保護、およびVOUT過電圧保護 (OVP)、低電圧保護 (UVP)、過電流制限 (OCL)、および過電流保護 (OCP)が含まれます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 10V~16Vの入力電圧 (VIN) 範囲
- 設定可能な 0.4V〜2V出力電圧 (VOUT) 範囲
- モジュールあたり最大130Aの連続出力電流 (IOUT) に対応
- PMBus / I2C準拠
- VIN、VOUT、温度、合計IOUT、各フェーズの電流モニタリング
- VIN低電圧誤動作防止機能 (UVLO) と過電圧保護 (OVP)
- 出力OVPおよび低電圧保護 (UVP)
- 出力過電流保護 (OCP)
- 過熱保護 (OTP)
- 合計電流およびフェーズごとの電流制限機能
- 故障報告
- 設定可能な1レールまたは2レール動作
- 出力接続後、最大1レール、4フェーズ動作に対応
- 122mm x 80mmのデモボードサイズで提供
入手可能な製品番号
EVMPC22167-2891-Split-02A
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成