MPC22168-170
入手可能な製品番号
MPC22168-170-T
関連商品
EVMPC22168-2891-Split-02Aは、Quiet SwitcherTM テクノロジーを備えた170A、2フェーズIntelli-ModuleTM である、MPC22168-170の機能を実証するために設計された評価ボードです。
EVMPC22168-2891-Split-02Aは、広い動作入力電圧 (VIN) 範囲にわたって最大170Aの負荷電流を供給できます。広い出力電流 (IOUT) 負荷範囲にわたって高効率を実現できます。
EVMPC22168-2891-Split-02Aは、2つのMPC22168-170デバイスと1つのMP2891デバイスを採用しています。これらのデバイスは、独立して動作できる2つの電源レールを形成します。
EVMPC22168-2891-Split-02Aは、MPC22168-170のVIN、出力電圧 (VOUT)、IOUTと温度をモニタできます。豊富な保護機能には、内蔵された、設定可能なVIN低電圧誤動作防止機能 (UVLO) 保護、およびVOUT過電圧保護 (OVP)、低電圧保護 (UVP)、過電流制限 (OCL)、および過電流保護 (OCP)が含まれます。
MPC22168-170は、LGA-72 (9mm x 9.9mm x 7.65mm) パッケージで提供されます。
評価ボード詳細をご覧ください。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成