EVMPC22168-2891-Split-02A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
パッケージ(mm)
ECLGA-33 (5x5x2.76)
EVMPC22168-2891-Split-02Aは、Quiet SwitcherTM テクノロジーを備えた170A、2フェーズIntelli-ModuleTM である、MPC22168-170の機能を実証するために設計された評価ボードです。
EVMPC22168-2891-Split-02Aは、広い動作入力電圧 (VIN) 範囲にわたって最大170Aの負荷電流を供給できます。広い出力電流 (IOUT) 負荷範囲にわたって高効率を実現できます。
EVMPC22168-2891-Split-02Aは、2つのMPC22168-170デバイスと1つのMP2891デバイスを採用しています。これらのデバイスは、独立して動作できる2つの電源レールを形成します。
EVMPC22168-2891-Split-02Aは、MPC22168-170のVIN、出力電圧 (VOUT)、IOUTと温度をモニタできます。豊富な保護機能には、内蔵された、設定可能なVIN低電圧誤動作防止機能 (UVLO) 保護、およびVOUT過電圧保護 (OVP)、低電圧保護 (UVP)、過電流制限 (OCL)、および過電流保護 (OCP)が含まれます。
MPC22168-170は、LGA-72 (9mm x 9.9mm x 7.65mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 入力電圧 (VIN) 範囲: 10V〜16V
- 設定可能な出力電圧 (VOUT) 範囲 : 0.4V〜2V
- モジュールあたり最大170Aの連続出力電流 (IOUT) に対応
- PMBus / I2C準拠
- VIN、VOUT、温度、総出力電流、および各フェーズ電流のモニタリング
- VIN低電圧誤動作防止機能 (UVLO) および過電圧保護 (OVP)、出力OVPおよび過電圧保護 (UVP)、出力過電流保護 (OCP)、過熱保護 (OTP)、および全電流およびフェーズあたりの電流制限機能
- 故障報告
- 設定可能な1レールまたは2レール動作
- 出力接続後、最大1レール、4フェーズ動作に対応
- 122mm x 80mmの評価ボードサイズで提供
入手可能な製品番号
EVMPC22168-2891-Split-02A
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成