MPC22163-130
入手可能な製品番号
MPC22163-130-T
関連商品

EVMPC22163-2891-Split-02A Quiet SwitcherTM テクノロジー付き、130A、2相Intelli-ModuleTM 評価ボード
EVMPC22163-2891-Split-02Aは、Quiet SwitcherTM テクノロジーを備えた130A、2相 Intelli-ModuleTM である、MPC22163-130の機能を実証するために設計された評価ボードです。
EVMPC22163-2891-Split-02Aは、広い動作入力電圧 (VIN) 範囲にわたって最大130Aの負荷電流を供給できます。広い出力電流 (IOUT) 負荷範囲にわたって高効率を実現可能です。
EVMPC22163-2891-Split-02Aは、MP2891と2つのMPC22163-130デバイスを組み合わせて2つの電源レールを形成し、独立して動作できます。
保護には設定可能なVIN低電圧誤動作防止機能 (UVLO) 保護に加え、出力電圧 (VOUT) 過電圧保護 (OVP)、低電圧保護、過電流制限 (OCL) 保護、および過電流保護 (OCP) を備えています。
MPC22163-130は、LGA-72 (9mm x 10mm x 7.65mm) パッケージで提供されます。EVMPC22164-2891-Split-02Aは、MPC22163-130のVIN、VOUT、IOUTと温度をモニタできます。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成