- 製品
- 電源モジュール
- Intelli-Module
- MPC22175-130
MPC22175-130
Session textval
Session Titefor popup
- Module AssemblyOpen Frame
- 入力電圧(最小) (V)4
- 入力電圧 (最大) (V)16
- Vout (min) (V)0.2
- Vout (max) (V)2
- Iout (max) (A)130
- fsw(最小)(kHz)400
- fsw(最大)(kHz)2000
- Dimension WxL (mm)9x9.9
- Dimension (H) (mm)4.75
- Mounting TypeSurface Mount
- グレードIndustrial
- Dimension (H) (Max) (mm)4.75
The MPC22175-130 is a dual-phase, non-isolated, high-efficiency step-down, transinductor voltage regulator (TLVR) power module. This Intelli-ModuleTM integrates Quiet SwitcherTM Technology (QSTTM), as well as driver MOSFETs (DrMOS) and TLVR inductors. All of this enables high efficiency and excellent transient performance in a small footprint, which is ideal for AI and server applications.
The MPC22175-130 has two outputs. Its pinout is compatible with a traditional 2-phase voltage regulator (VR) common footprint module. It can easily achieve several ICs in parallel layout and operation with the TLVR footprint, and can achieve up to 130A (65A/phase) of output current (IOUT) across a wide input voltage (VIN) range.
The device offers many features to simplify system design. It works with tri-state pulse-width modulation (PWM) signal controllers, has Accu-SenseTM current-sensing to monitor the inductor current (IL), and has temperature sensing to report the junction temperature (TJ).
The MPC22175-130 is available in an LGA-72 (9mmx9.9mmx4.75mm) package.
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- Quiet SwitcherTM Technology (QSTTM) Limits Peak Switching Voltages
- Wide 4V to 16V Input Voltage (VIN) Range
- Up to 130A of Output Current (IOUT)
- Excellent Transient Performance
- Footprint Compatible with a 2-Phase Voltage Regulator (VR) Module
- Accu-SenseTM Current Sense (CS)
- Temperature Sense
- Compatible with Tri-State Pulse-Width Modulation (PWM) Signals
- Over-Current Protection (OCP)
- Over-Temperature Protection (OTP)
- Fault Reporting
- Typical Weight: 2.3g
- Available in an LGA-72 (9mmx9.9mmx4.75mm) Package
入手可能な製品番号
MPC22175-130-T
MPC22175-130 Resources
-
APPLICATION
スイッチ用電源ソリューションアプリケーション -
APPLICATION
AI (人工知能) ソリューションアプリケーション -
PRODUCT CATEGORY
プロセッサ用コア電源 INTELLI-MODULE (DRMOS + インダクタ)製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
INTELLI-MODULE製品カテゴリ -
APPLICATION
サーバー (コア電源) データセンターソリューションアプリケーションクラウドコンピューティング、AIと機械学習、およびその他の画期的なイノベーションは、テクノロジー業界全体に広がり、消費者の日常生活に遍在するようになっています。 ただし、これらのテクノロジーの増大する処理とデータのニーズをサポートするには、サーバーとデータセンターがこれまで以上に高速で配信できる必要があります。これまで以上に高い電力密度は、効率や信頼性を損なうことなく、縮小するフットプリントに適合しなければなりません。コアパワーレールは、高まる需要に対応するために、最先端の速度、保護、および柔軟性を提供できる必要があります。 MPSの広範なソリューションは、システム全体のコストを低く抑えながら効率を優先し、エネルギーを節約して出力を最適化するために、高密度で電力を大量に消費するサーバー用に特別に作成された熱管理を提供します。MPS独自のIntelli-Phase™テクノロ...
-
PRODUCT
MPC22174-170製品Dual-Phase, TLVR Intelli-ModuleTM with Quiet SwitcherTM Technology
-
PRODUCT
MPC22154-170製品170A, Dual-Phase Intelli-ModuleTM with Quiet SwitcherTM Technology
-
PRODUCT
MPC24180-260製品260A, Four-Phase Intelli-ModuleTM with Quiet SwitcherTM Technology
-
PRODUCT
MPC22157-A-130製品130A, Dual-Phase, High-Efficiency Intelli-ModuleTM
-
PRODUCT
MPC22166-D-130製品5mm, 130A, Dual-Phase Intelli-ModuleTM with Quiet SwitcherTM Technology
-
PRODUCT
MPC22158-130製品130A、8mm x 8mm x 4mm、Quiet Switcherテクノロジー搭載、デュアルフェーズ Intelli-Module
-
PRODUCT
MPC24380-260製品260A、Quiet Switcher™ テクノロジーを備えた4フェーズIntelli-Module™
-
PRODUCT
MPC22164-A-130製品9mm x 9.9mm x 10mm、130A、2相、高電力密度、電源モジュール
-
PRODUCT
MPC22165-A-170製品的確な高電流密度、9mm x 9.9mm x 10mm、170A、2フェーズ、高電力密度、Intelli-Module
-
PRODUCT
MPC22157-130製品両面冷却機能付き、130A、8mm、デュアルフェーズIntelli-Module
-
PRODUCT
MPC22166-B-130製品1130A、両面冷却機能付き、デュアルフェーズIntelli-Module
-
PRODUCT
MPC22166-A-130製品1130A、Quiet Switcherテクノロジー搭載、2フェーズIntelli-Module
-
ARTICLE
MPSオープンアクセラレータモジュール (OAM) 電源システムの紹介寄稿文世界がより持続可能な未来へと移行するにつれ、炭素排出量を削減するエネルギー効率の高いソリューションに対する需要が高まっており、人工知能 (AI) などの新興分野も例外でないことが証明されています。MPSは、エネルギー効率の高いソリューションを求める動向に応えて、炭素排出量の削減に向けたより効率の高い電源ソリューションの提供に取り組んでいます。これは、顧客がAIとハイパフォーマンスコンピューティング (HPC) において、ますます緊急性が増すエネルギー節約と排出削減の目標を達成するのに役立ちます。 MPSの電源製品は、効率性と安定したパフォーマンスを発揮する環境にやさしい省エネなデータセンターの構築を目標にして、モジュール化とAIの方向性に従っています。図1は、MPSの48Vオープンアクセラレータモジュール (OAM) 電源システムを示しています。 AI OAM 電源シス...
-
USE CASE
INTELLI-MODULETM 使用事例 : OAMフォームファクタのAIプロセッサ使用例この使用事例では、オープンアクセラレータ モジュール (OAM) フォームファクタのAIプロセッサ向けMPC22167-130のアプリケーションについて検討します (図1参照)。 複数のMPC22167-130デバイスを第1段の電源モジュールとペアリングして、オープン アクセラレータ モジュールフォームファクタのAIプロセッサの高電力要件を満たすエンドツーエンドの電源ソリューションに対応できます。 市場では、自動運転、自動化された顧客サービス業務、予測メンテナンスなどの新しいアプリケーションにスーパーコンピュータを使用するための洗練された方法がますます増えており、AIコンピューティングへの関心は急激に高まっています。これらのアプリケーションにより、スーパーコンピュータの電力要件が増加しました。CPUとGPUの現在の需要が増加するにつれて、設計者は、電圧レギュレータ (VR)...
-
PRODUCT
MPC22168-170製品16V、170A、Quiet Switcherテクノロジー搭載、デュアルフェーズ Intelli-Module
-
PRODUCT
MPC22165-170製品Quiet Switcherテクノロジー搭載、170A、2フェーズIntelli-Phase電源モジュール
-
PRODUCT
MPC22167-130製品16V、130A、Quiet Switcherテクノロジー搭載、デュアルフェーズIntelli-Module
-
PRODUCT
MPC22164-130製品Quiet Switcherテクノロジー搭載、130A、2相、Intelli-Phase電源モジュール
-
PRODUCT
MPC22163-130製品130A、Quiet Switcherテクノロジー搭載、デュアルフェーズIntelli-Module
-
PRODUCT
MPC22161-120製品120A、Quiet Switcherテクノロジー搭載、デュアルフェーズIntelli-Module
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成