MPC22161-120
入手可能な製品番号
MPC22161-120-T
関連商品
EVMPC22161-2891-Split-02A Quiet Switcher™ テクノロジー搭載、120A、2フェーズインテリジェントモジュール評価ボード
EVMPC22161-2891-Split-02Aは、Quiet Switcher™テクノロジー (QST) を備えた120A、2相Intelli-ModuleであるMPC22161-120用に設計された評価ボードです。
EVMPC22161-2891-Split-02Aは、幅広い動作入力電圧 (VIN) 範囲にわたって120Aの負荷電流を供給でき、広い出力電流 (IOUT) 負荷範囲にわたって高効率を達成できます。
EVMPC22161-2891-Split-02Aは、1個のMP2891と2個のMPC22161-120を採用しています。MP2981およびMPC22161-120に安定した3.3Vの電力を供給するため、低電力リニアレギュレータであるMP2018-33も搭載されています。独立して動作できる2つの電源レールがあります。
EVMPC22164-2891-Split-02Aは、MPC22161-120のVIN、出力電圧 (VOUT)、IOUT、と温度をモニタできます。EVMPC22161-2891-Split-02A は、設定可能なVIN低電圧誤動作防止機能 (UVLO) 保護、VOUT過電圧保護 (OVP)、低電圧保護 (UVP)、過電流制限 (OCL)、および過電流保護 (OCP)を実現します。
評価ボード詳細をご覧ください。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成