EVMPC22161-2891-Split-02A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
概要
EVMPC22161-2891-Split-02Aは、Quiet Switcher™テクノロジー (QST) を備えた120A、2相Intelli-ModuleであるMPC22161-120用に設計された評価ボードです。
EVMPC22161-2891-Split-02Aは、幅広い動作入力電圧 (VIN) 範囲にわたって120Aの負荷電流を供給でき、広い出力電流 (IOUT) 負荷範囲にわたって高効率を達成できます。
EVMPC22161-2891-Split-02Aは、1個のMP2891と2個のMPC22161-120を採用しています。MP2981およびMPC22161-120に安定した3.3Vの電力を供給するため、低電力リニアレギュレータであるMP2018-33も搭載されています。独立して動作できる2つの電源レールがあります。
EVMPC22164-2891-Split-02Aは、MPC22161-120のVIN、出力電圧 (VOUT)、IOUT、と温度をモニタできます。EVMPC22161-2891-Split-02A は、設定可能なVIN低電圧誤動作防止機能 (UVLO) 保護、VOUT過電圧保護 (OVP)、低電圧保護 (UVP)、過電流制限 (OCL)、および過電流保護 (OCP)を実現します。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 10V~16Vの入力電圧 (VIN) 範囲
- 設定可能な0.4V〜2V出力電圧 (VOUT) 範囲
- モジュールあたり最大120Aの連続出力電流 (IOUT) に対応
- PMBus / I2C準拠
- VIN、VOUT、温度、合計IOUT、各フェーズの電流モニタリング
- VIN低電圧誤動作防止機能 (UVLO) と過電圧保護 (OVP)
- 出力OVPおよびUVP
- 出力過電流保護 (OCP)
- 過熱保護 (OTP)
- 合計電流およびフェーズごとの電流制限機能
- 故障報告
- 1レールまたは2レール動作を設定可能
- 出力接続後、最大1レール、4フェーズ動作に対応
- 122mm x 80mmの基板サイズで提供
入手可能な製品番号
EVMPC22161-2891-Split-02A
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成