-
EVMPC22164-2891-Split-02A
EVMPC22164-2891-Split-02A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
EVMPC22164-2891-Split-02Aは、Quiet SwitcherTMテクノロジーを備えた130A、2相インテリジェントモジュールである、MPC22164-130 の機能を実証するために設計された評価ボードです。
評価ボードは、幅広い動作入力電圧 (VIN) 範囲にわたって最大130Aの負荷電流を供給でき、広い出力電流 (IOUT) 負荷範囲にわたって高効率を達成できます。
評価ボードには、1つのMP2891デバイスと2つのMPC22164-130デバイスが採用されています。MP2981、およびMPC22164-130に安定した3.3Vの電力を供給するため、低電力リニアレギュレータである MP2018-33も統合されています。独立して動作できる2つの電源レールもあります。
EVMPC22164-2891-Split-02Aは、MPC22164-130のVIN、出力電圧 (VOUT)、IOUTと温度をモニタできます。EVMPC22164-2891-Split-02Aは、設定可能なVIN低電圧誤動作防止機能 (UVLO) 保護、VOUT過電圧保護 (OVP)、低電圧保護 (UVP)、過電流制限 (OCL)、および過電流保護 (OCP) を実現します。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 10V~16Vの入力電圧 (VIN) 範囲
- 設定可能な0.4V〜2V出力電圧 (VOUT) 範囲
- 最大130Aの連続出力電流 (IOUT) に対応
- PMBus / I2C準拠
- VIN、VOUT、温度、合計IOUT、各相の電流モニタリング
- VIN低電圧誤動作防止機能 (UVLO) と過電圧保護 (OVP)
- 出力OVPおよびUVP
- 出力過電流保護 (OCP)
- 過熱保護 (OTP)
- 合計電流および相ごとの電流制限機能
- 故障報告
- 設定可能な1レールまたは2レール動作
- 出力を一緒に接続した後、1つのレールで最大4相動作に対応
- 122mm x 80mmの評価ボードサイズで提供
入手可能な製品番号
EVMPC22164-2891-Split-02A
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成