MP2976
Session textval
Session Titefor popup
- 出力レールの数2
- フェーズ数2
- VCC(最小)(V)3.15
- VCC(最大)(V)3.4
- Iq (typ) (mA)40
- Ishutdown (typ) (mA)0.15
- fsw(最小)(kHz)200
- fsw(最大)(kHz)3000
- インターフェイスPMBus/I2C
- プロセッサタイプVR13.HC/AVSBus
- パッケージ(mm)QFN-40 (5x5)
- グレードCatalog
The MP2976 is a dual-loop, digital, multi-phase controller that provides power for the CPU core of VR13.HC platforms. It works with MPS’s and multiple vendors’ DrMOS products (including MPS’s Intelli-PhaseTM) to provide a multi-phase voltage regulator (VR) solution with a minimal number of external components. The device can be configured for single-phase operation for rail 1 and rail 2.
The MP2976 provides an on-chip non-volatile memory (NVM) to store and restore device configurations. Device configurations and fault parameters are easy to configure or monitor via the PMBus/I2C interface. The device can monitor and report the output current (IOUT) through the current-sense (CS) output from DrMOS products.
The MP2976 is based on unique, digital, multi-phase, nonlinear control to provide fast transient response to load transients with minimal output capacitors. With only one power loop control method for both steady state and load transient, power loop compensation is simple to configure.
The MP2976 is available in a QFN-40 (5mmx5mm) package.
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- Intel VR13.HC Compliant
- Backwards VR13 and VR12.5 Compliant
- PMBus/I2C and AVSBus Compatible
- Selectable High-Speed Bus: SVID, AVSBus, or PVID
- Switching Frequency (fSW) Up to 3MHz
- Compatible with DrMOS Products from Multiple Vendors
- Multi-Configuration by Pin Strapping
- Built-In Non-Volatile Memory (NVM) to Store Custom Configurations
- Automatic Loop Compensation
- Minimal External Components
- Overshoot Reduction with Nonlinear Control
- Flexible Phase Assignment for Dual Rails
- Automatic Phase-Shedding (APS) and IVID Function to Improve Overall Efficiency
- Phase-to-Phase Active Current Balancing with Configurable Offsets for Thermal Balance
- Digital Load-Line Regulation
- DrMOS Fault Detection and Fault AutoRecords to the NVM
- Supports Overclocking Mode
- Line-Floating Detection
- Standby Mode to Save Power
- Input Voltage (VIN), Output Voltage (VOUT), Current, Power, and Regulator Temperature Monitoring
- Under-Voltage Lockout (UVLO), Over-Current Protection (OVP), Under-Voltage Protection (UVP), Over-Current Protection (OCP), Under-Current Protection (UCP), Over-Temperature Protection (OTP), and Reverse-Voltage Protection (RVP) with No Action, Latch, Retry, or Hiccup Mode Options
- Enhanced Register Map Read/Write Protection for Improved Security
- Available in a QFN-40 (5mmx5mm) Package
入手可能な製品番号
MP2976GU-xxxx-Z MP2976GU-xxxx-P MP2976GU-0000-Z MP2976GU-0000-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP2976 Resources
-
APPLICATION
5G用電源ソリューションアプリケーション -
APPLICATION
NIC用電源ソリューションアプリケーション -
APPLICATION
スイッチ用電源ソリューションアプリケーション -
APPLICATION
サーバー (DDR電源)アプリケーションクラウドコンピューティング、AIと機械学習、およびその他のゲームチェンジングなイノベーションは、テクノロジー業界全体に広がり、消費者の日常生活に遍在するようになっています。ただし、これらのテクノロジーの増大するデータと処理のニーズに対応するには、サーバーとデータセンターがこれまで可能であったより以上に高速で配信できる必要があります。サーバーは、システムのフレキシビリティとセキュリティを維持しながら、増え続けるデータスループットとストレージを処理する必要があります。DDR電源レールはコアレールとほぼ同じ電力を必要とし、サーバーのデータ機能が拡大し続けるにつれて、非常に安定していて簡単に導入できる必要があります。 MPSのコントローラとレギュレータは、システム全体のコストを低く抑えながら、効率を優先します。これらは、エネルギーを節約し、出力を最適化するために、高密度で電力を大量に消費するサー...
-
APPLICATION
サーバー (コア電源) データセンターソリューションアプリケーションクラウドコンピューティング、AIと機械学習、およびその他の画期的なイノベーションは、テクノロジー業界全体に広がり、消費者の日常生活に遍在するようになっています。 ただし、これらのテクノロジーの増大する処理とデータのニーズをサポートするには、サーバーとデータセンターがこれまで以上に高速で配信できる必要があります。これまで以上に高い電力密度は、効率や信頼性を損なうことなく、縮小するフットプリントに適合しなければなりません。コアパワーレールは、高まる需要に対応するために、最先端の速度、保護、および柔軟性を提供できる必要があります。 MPSの広範なソリューションは、システム全体のコストを低く抑えながら効率を優先し、エネルギーを節約して出力を最適化するために、高密度で電力を大量に消費するサーバー用に特別に作成された熱管理を提供します。MPS独自のIntelli-Phase™テクノロ...
-
PRODUCT CATEGORY
プロセッサ用コア電源コントローラ製品カテゴリ -
PRODUCT
MP2925製品Dual-Loop, Digital, Multi-Phase Controller for VR14.Cloud with PMBus Interface in TQFN-48 Package
-
PRODUCT
MP2929製品Dual-Loop, Digital, Multi-Phase Controller for VR14.Cloud with PMBus Interface in TLGA-40 Package
-
PRODUCT
MP2921製品Dual-Loop, Digital, Multi-Phase Controller for VR14.Cloud with PMBus Interface
-
PRODUCT
MP29508製品Digital Multi-Phase Controller
-
PRODUCT
MP2891製品Dual-Loop, Digital, 16-Phase Controller with PWM-VID Interface
-
PRODUCT
MP2882A製品Dual-Loop, Digital, 16-Phase Controller with PMBus Interface for AVSBus
-
PRODUCT
MP29436-A製品Triple-Loop, Digital Multi-Phase Controller
-
PRODUCT
MP29439-A製品Quad-Loop, Digital Multi-Phase Controller
-
PRODUCT
MP2985B製品Dual-Loop, Digital, 8-Phase Controller with Flexible PWM Firing Order and PMBus Interface for VR14 and Earlier Protocols
-
PRODUCT
MP29612-A製品Dual-Loop, Digital, 12-Phase Controller with SVI3 Interface
-
PRODUCT
MP29608-A製品Dual-Loop, Digital, 8-Phase Controller with SVI3 Interface
-
PRODUCT
MP2890製品Dual-Loop, Digital, 20-Phase Controller with PWM-VID Interface
-
PRODUCT
MPQ2931-AEC1製品Digital LLC Controller with PMBus/I2C Interface, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MP29540製品Digital, Multi-Phase Controller
-
PRODUCT
MP29816-C製品Dual-Loop, Digital, 16-Phase Controller with PMBus and AVSBus Interface
-
PRODUCT
MP2869A製品Dual-Loop, Digital, 16-Phase Controller with SVI3 Interface for AMD
-
PRODUCT
MP2927製品AVSBus向け、PMBusインタフェース付き、デュアルループ、デジタル、マルチフェーズコントローラ
-
PRODUCT
MP2880製品AVSBus向け、PMBusインタフェース付き、シングルループ、20フェーズ、デジタル・マルチフェーズコントローラ
-
PRODUCT
MP2882製品SVI2 / AVSBus向け、PMBusインタフェース付き、デュアルループ、デジタル、16フェーズコントローラ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成